17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)

通常単価(税別)
21,62235,591特別価格
税込単価
23,78439,150特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

ハンドタイプエンジンカッター向けのダイヤモンドカッター。 【特長】 ・チップ接合もレーザー溶接で安全。...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンド土木用ブレード SLK(乾式・コンクリート用)の特長

ダイヤモンド土木用ブレード SLK(乾式・コンクリート用)

ダイヤモンド土木用ブレード SLK(乾式・コンクリート用)

  • 経済性重視のバリュータイプ 。
  • ハンドタイプ エンジンカッター向け。
  • チップ接合もレーザー溶接で安全。
  • 切れ味も抜群。
  • コンクリート・コンクリート二次製品・ブロック・スレート・ALC等の切断・解体に

ダイヤモンド土木用ブレード SLK(乾式・コンクリート用)の仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
SLK10305920g255mm2.4mm 7.0mm 30.5mm5900(min-1(rpm)) 付属リング穴径:φ25.4・22・20mm
SLK10254920g255mm2.4mm7.0mm 25.4mm5900(min-1(rpm)) 付属リング穴径:φ22・20mm
SLK1022920g255mm2.4mm7.0mm22.0mm5900(min-1(rpm))  
SLK1020920g255mm2.4mm7.0mm20.0mm5900(min-1(rpm)) 
SLK123051340g 305mm2.8mm 7.0mm30.5mm5000(min-1(rpm))付属リング穴径:φ25.4・22・20mm
SLK122541340g305mm2.8mm7.0mm25.4mm5000(min-1(rpm))付属リング穴径:φ22・20mm
SLK12221340g305mm2.8mm7.0mm22.0mm5000(min-1(rpm)) 
SLK12201340g 305mm2.8mm7.0mm20.0mm5000(min-1(rpm)) 
SLK143052000g355mm3.2mm7.0mm30.5mm4300(min-1(rpm))付属リング穴径:φ25.4・22・20mm
SLK142542460g355mm3.2mm7.0mm25.4mm4300(min-1(rpm))付属リング穴径:φ22・20mm
SLK14222460g355mm 3.2mm7.0mm22.0mm4300(min-1(rpm)) 
SLK14202460g355mm3.2mm7.0mm20.0mm4300(min-1(rpm)) 

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。 /li>
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

仕様

最小発注数量
255
2.4
20
4963202-075251
-
920
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
255
2.4
22
4963202-075213
-
920
穴径は20角穴と兼用。「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
255
2.4
25.4
4963202-045407
22・20
920
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
255
2.4
30.5
4963202-075176
25.4・22・20
920
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
305
2.8
20
4963202-075374
-
1340
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
305
2.8
22
4963202-075336
-
1340
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
305
2.8
25.4
4963202-075299
22・20
1340
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
305
2.8
30.5
4963202-045445
25.4・22・20
1340
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
355
3.2
20
4963202-075480
-
2460
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
355
3.2
22
4963202-075442
-
2460
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
355
3.2
25.4
4963202-075411
22・20
2460
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,62216,850
( 18,535 )
6日目
21,62216,850
( 18,535 )
6日目
21,62216,850
( 18,535 )
4日目
21,62216,850
( 18,535 )
6日目
22,87517,831
( 19,614 )
6日目
22,87517,831
( 19,614 )
6日目
22,87517,831
( 19,614 )
6日目
22,87517,831
( 19,614 )
6日目
35,59127,148
( 29,863 )
6日目
35,59127,148
( 29,863 )
6日目
35,59127,148
( 29,863 )
6日目

詳細情報

基本情報

ハンドタイプエンジンカッター向けのダイヤモンドカッター。
【特長】
・チップ接合もレーザー溶接で安全。
・切れ味もバツグン。
【用途】
・コンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、スレート、ALC等の切断・解体に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)
ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格21,622-30,5226,746 -12,226 -5,725 -12,274 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / 石材タイルコンクリート・アスファルト / ブロック
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプウェーブタイプセグメントタイプ

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング