17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

通常単価(税別)
12,27418,055特別価格
税込単価
13,50119,861特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

オフセット形状のダイヤモンドカッター。 【特長】 ・オフセット形状のため、電動工具のロックナットに当た...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール コーナーカッターの特長

ダイヤモンドホイール コーナーカッター

ダイヤモンドホイール コーナーカッター

  • コンクリート・ブロック等のコーナー切りや切断。
  • オフセット形状のため、電動工具のフランジが当らず、コンクリート・ブロック等の壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がる。

ダイヤモンドホイール コーナーカッターの仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
SLO105150g105mm2.3mm7.0mm20.0mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
SLO125240g126mm2.3mm7.0mm22.0mm12200(min-1(rpm))付属リング穴径:φ20mm

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
105
20
4963202-034678
123-9741
15
150
1個
126
22
4963202-034715
123-9759
20
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,27410,004
( 11,004 )
1日目
18,05514,494
( 15,943 )
1日目

詳細情報

基本情報

オフセット形状のダイヤモンドカッター。
【特長】
・オフセット形状のため、電動工具のロックナットに当たらない。
・コンクリート・ブロック等の壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がる。
【用途】
・コンクリート・ブロック等のコーナー切りや切断に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格12,274-30,5226,746 -24,251 -21,582 -8,426
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトタイル
刃厚(mm)2.33.21.810101.8
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト