17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)

通常単価(税別)
12,27464,096特別価格
税込単価
13,50170,506特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」により、切断時に発生する熱による基板の歪みや、チップの...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)の特長

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)

  • 高温度でも高い強度が保てる為、難削材切断時の異常発熱に対し、チップ飛びが少なく安全に作業可能。
  • 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が十分生かされ、抜群の切れ味を発揮。
  • コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・ブロック・スレート・ALC・石材等の切断に。

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)の仕様

外形図

外形図

品番商品
重量
寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
SL105150g105mm2.0mm7.0mm20.0mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
SL125210g126mm2.0mm7.0mm22.0mm12200(min-1(rpm))付属リング穴径:φ20mm
SL150300g152mm2.0mm6.0mm25.4mm10100(min-1(rpm))付属リング穴径:φ25・22・20mm
SL180400g180mm2.0mm6.0mm25.4mm8400(min-1(rpm))付属リング穴径:φ25・22・20mm
SL200500g204mm2.0mm6.0mm25.4mm7600(min-1(rpm))付属リング穴径:φ25・22・20mm
SL230820g231mm2.5mm7.5mm22.0mm6600(min-1(rpm)) 

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

主要切断材質

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

仕様

最小発注数量
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
105
2
20
4963202-013741
123-9325
15
150
-
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
126
2
22
4963202-011150
123-9333
20
210
-
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
152
2
25.4
4963202-013659
123-9341
25・22・20
300
-
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
180
2
25.4
4963202-013963
123-9350
25・22・20
400
-
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
204
2
25.4
4963202-014137
123-9368
25・22・20
500
-
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
258
2.5
25.4
4963202-014526
-
22・20
1000
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
304
2.5
25.4
4963202-014977
-
22・20
1420
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
304
2.5
30.5
4963202-014786
-
25.4・22・20
1440
「固定リング」対応となる場合がございます。ご了承下さい。
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
358
2.7
22
4963202-043724
123-9546
-
2030
-
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
358
2.7
30.5
4963202-015424
-
25.4・22・20
2040
-
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック
300
2.5
30.5
4963202-025164
372-6088
25.4・22・20
1440
上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管等)・ブロック・ALC・スレート等の切断に。
1個
コンクリート・アスファルト / ブロック
355
3
30.5
4963202-025218
372-6096
25.4・22・20
2290
上下水道用鋳鉄管・ダクタイル管・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝・ヒューム管等)・ブロック・ALC・スレート等の切断に。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,27410,004
( 11,004 )
1日目
18,05514,494
( 15,943 )
1日目
24,53019,121
( 21,033 )
1日目
27,08020,662
( 22,728 )
6日目
29,51822,607
( 24,868 )
6日目
38,19528,336
( 31,170 )
6日目
38,90334,347
( 37,782 )
1日目
38,90334,347
( 37,782 )
1日目
52,61446,274
( 50,901 )
1日目
42,070
( 46,277 )
1日目
52,60945,427
( 49,970 )
1日目
64,09658,891
( 64,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」により、切断時に発生する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。
・高温度でも高い強度を保てる為、難削材切断時の異常発熱に対し、チップ離脱が少なく安全に作業ができる。
・瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が十分生かされ、抜群の切れ味を発揮。
【用途】
・コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・ブロック・スレート・ALC・石材等の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール レーザー(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) 長寿命
ダイヤモンドホイール レーザーブレード(乾式)
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格12,274-30,52212,274 -8,102 -21,622 -12,226 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜4日目〜1日目〜
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプ

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング