ツール用品技術窓口
【特長】・タイル・瓦・コンクリート・ブロック・薄鉄板(0.5mm以下)等の切断に最適です。・チップが薄...
詳細を確認
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 最高回転数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R50 | 30g | 54mm | 1.2mm | 4mm | 10.0mm | 30500(min-1(rpm)) |
| R80 | 50g | 80mm | 1.5mm | 4mm | 20.0mm | 19000(min-1(rpm)) |
| R100 | 110g | 101mm | 1.5mm | 4mm | 20.0mm | 15200(min-1(rpm)) |
| R110 | 130g | 114mm | 1.5mm | 4mm | 20.0mm | 13800(min-1(rpm)) |
| R125 | 160g | 127mm | 1.5mm | 4mm | 22.0mm | 12200(min-1(rpm)) |
| R150 | 220g | 152mm | 1.5mm | 4mm | 25.4mm | 10100(min-1(rpm)) |
| R180 | 280g | 180mm | 1.5mm | 4mm | 25.4mm | 8400(min-1(rpm)) |
| R200 | 400g | 203mm | 1.8mm | 4mm | 25.4mm | 7600(min-1(rpm)) |

ロブテックス
ダイヤモンドホイール 切断王 WA/SA(乾式)


呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
0通常価格(税別):1,424円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,989円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,579円~

ボッシュ
ジグソーブレード
4.3通常価格(税別):813円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

ミニター
ステンレスカッティングディスク
0通常価格(税別):8,060円

モトユキ
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
5通常価格(税別):11,674円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,523円~