17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)

通常単価(税別)
6,7469,730特別価格
税込単価
7,42110,703特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

プロテクトチップで基板の摩耗を防止するダイヤモンドカッター。 【特長】 ・新開発ボンドで切味最高。 ・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)の特長

ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)

ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)

  • 新開発ボンドで切れ味最高
  • 合せ基板で高剛性・抜群の直進性
  • チップの高さ10mmで超寿命
  • プロテクトチップで基板の磨耗を防止
  • 硬質コンクリート・コンクリート2次製品・硬質磁器タイル・レンガ
  • 石材(御影石)・ブロック・スレート・瓦等の切断

ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)の仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
WBG105 140g105mm1.8mm10mm20mm14500min-1(rpm)付属リング穴径:φ15mm
WBG125210g125mm1.8mm10mm22mm12200min-1(rpm)付属リング穴径:φ20mm

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

JANコード

トラスココード

付属リング穴径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
105
20
4963202-087643
381-7628
15
140
1個
125
22
4963202-087681
381-7636
20
210
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7465,701
( 6,271 )
1日目
9,7307,851
( 8,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

プロテクトチップで基板の摩耗を防止するダイヤモンドカッター。
【特長】
・新開発ボンドで切味最高。
・チップの高さ10mmで長寿命。
・合わせ基板で高剛性、抜群の直進性。
【用途】
・硬質コンクリート・コンクリート二次製品・硬質磁器タイル・レンガの切断に最適。
・石材(御影石)・ブロック・スレート・瓦等の切断に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール ぶった斬り(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイールレーザーSL(乾式)
ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格6,746-30,52238,90312,274 -21,582 -24,251 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材コンクリート・アスファルト / ブロックコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト
刃厚(mm)1.83.22.52.31010
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
刃幅(mm)1077.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング