17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

通常単価(税別)
5,7259,116特別価格
税込単価
6,29810,028特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に・連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出が...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)の特長

ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)

  • 薄刃で、コバ欠けがなく、切断面がきれい
  • TWX10510はリニューアルし、切れ味が良く硬質タイルも切断可能、価格もリーズナブル
  • TWX10510 硬質タイル、磁器タイル対応
  • TW10516 一般タイル用
  • 磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断

ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)の仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
TWX10510 80g100mm1.0mm5mm20mm15200min-1(rpm)付属リング穴径:φ15mm
TW10516110g105mm1.6mm8mm20mm14500min-1(rpm)付属リング穴径:φ15mm

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

刃幅

(mm)

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

重量

(g)

最小発注数量
105
1.6
8
4963202-029209
372-6509
一般タイル用
110
1個
100
1
5
4963202-087971
392-5421
磁器タイル・硬質タイル対応
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,1167,707
( 8,478 )
1日目
5,7254,886
( 5,375 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁器タイル・せっ器タイル・陶器タイルの切断に
・連続したスラントウェーブ形状の為、切粉の排出がスピーディ
・薄刃ですので切り口スッキリ、クリーンな仕上がり

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール タイルくん(乾式)
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
ダイヤモンドホイールレーザーSL(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格5,725-30,52224,251 -21,582 -8,42638,903
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
主要切断材質タイルコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトタイルコンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
内径(mm)2030.520202025.4
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ホイールタイプウェーブタイプセグメントタイプセグメントタイプセグメントタイプウェーブタイプセグメントタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング