ツール用品技術窓口
コーナー切り、凹凸面の切断修正、立上げパイプの切捨て、通常切断もOKなダイヤモンドカッター。 【特長】...
詳細を確認
ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式・フランジタイプ)

外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 最高回転数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WX105F | 205g | 105mm | 2.0mm | 8mm | ネジM10 | 14500(min-1(rpm)) |
| WX125F | 250g | 127mm | 2.0mm | 7mm | ネジM16 | 12200(min-1(rpm)) |
コーナー切り、凹凸面の切断修正、立上げパイプの切捨て、通常切断もOKなダイヤモンドカッター。
【特長】
・取り付けはスパナ不要の簡単なねじ込み式。
・電動工具のロックナットに当たらず、壁と床面の角部のコーナー切断が可能。
・ウェーブ形状で振動が少なく、美しい仕上がりが得られる。
【用途】
・コンクリート・タイル・瓦・窯業系サイディング・ブロック・スレート・モルタル・レンガ等の切断に最適。

ロブテックス
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

ロブテックス
ダイヤモンドホイール 切断王 WA/SA(乾式)

呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
5通常価格(税別):4,470円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

不二越
バイメタル MV
5通常価格(税別):22,267円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

ミニター
ステンレスカッティングディスク
0通常価格(税別):8,060円

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,523円~

トラスコ中山
“木工用チップソー”
5通常価格(税別):2,120円~

アイウッド
アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)
5通常価格(税別):6,180円~

山真製鋸
パウダーチタンチップソー“メタルマスター”
5通常価格(税別):5,212円~