ツール用品技術窓口
鋭い切れ味と長寿命を実現したダイヤモンドカッター。 【特長】 ・振動が少なく美しい切り口。 ・切断スピ...
詳細を確認
ダイヤモンドホイール スカイウェーブ エクストラ(乾式)

外形図
| 品番 | 商品 重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 最高回転数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WX105 | 140g | 105mm | 2.0mm | 8mm | 20.0mm | 14500(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ15mm |
| WX125 | 210g | 127mm | 2.0mm | 7mm | 22.0mm | 12200(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ20mm |
| WX150 | 330g | 153mm | 2.3mm | 7mm | 25.4mm | 10100(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| WX180 | 440g | 180mm | 2.3mm | 7mm | 25.4mm | 8400(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| WX200 | 580g | 204mm | 2.4mm | 7mm | 25.4mm | 7600(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
鋭い切れ味と長寿命を実現したダイヤモンドカッター。
【特長】
・振動が少なく美しい切り口。
・切断スピード15%アップ(ロブテックス従来品比)。
・連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状。
・スピーディに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続。
【用途】
・コンクリート・タイル・瓦・窯業系サイディング・ブロック・スレート・モルタル・レンガ等の切断に最適。

ロブテックス
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

ロブテックス
ダイヤモンドホイール 切断王 WA/SA(乾式)

呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
塩ビ管用内径カッター(落下防止付セット)
0通常価格(税別):16,724円

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブルー(汎用タイプ)
4.7通常価格(税別):8,726円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,579円~

トラスコ中山
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
5通常価格(税別):4,470円~

アイウッド
アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)
5通常価格(税別):6,180円~

不二越
バイメタル MV
5通常価格(税別):22,267円~

バーコ
3802 ハイスピード・マシンソーブレード
5通常価格(税別):3,450円~

チップソージャパン
マックスギア 鉄鋼・ステンレス兼用
4.7通常価格(税別):6,161円~