ツール用品技術窓口
理研ダイヤモンド工業
ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)
理研ダイヤモンド工業
通常価格(税別):3120円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):3885円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):7317円~
通常出荷日:在庫品1日目
レヂトン
金の卵 ステンレス・金属用【10個入り】
レヂトン
通常価格(税別):3098円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G
通常価格(税別):2890円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(平形)
ジーベックテクノロジー
通常価格(税別):950円~
通常出荷日:在庫品1日目
国内市場初、波型チップをレーザー溶接したダイヤモンドカッター。 【特長】 ・硬質コンクリートでの切れ味...
詳細を確認
ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー(乾式)

外形図
| 品番 | 商品重 量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 最高回転数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL105 | 180g | 109mm | 2.2mm | 7mm | 20.0mm | 13800(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ15mm |
| WL125 | 240g | 125mm | 2.2mm | 7mm | 22.0mm | 12200(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ20mm |
| WL150 | 330g | 151mm | 2.2mm | 6mm | 25.4mm | 10100(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| WL180 | 440g | 180mm | 2.2mm | 6mm | 25.4mm | 8400(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| WL200 | 600g | 203mm | 2.2mm | 6mm | 25.4mm | 7500(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| WL230 | 910g | 230mm | 2.7mm | 6mm | 22.0mm | 6600(min-1(rpm)) | |
| WL255305 | 1040g | 260mm | 2.7mm | 6mm | 30.5mm | 5900(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25.4・22・20mm |
| WL255254 | 1040g | 260mm | 2.7mm | 6mm | 25.4mm | 5900(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ22・20mm |
| WL25522 | 1040g | 260mm | 2.7mm | 6mm | 22.0mm | 5900(min-1(rpm)) | |
| WL25520 | 1040g | 260mm | 2.7mm | 6mm | 20.0mm | 5900(min-1(rpm)) | |
| WL305305 | 1390g | 304mm | 2.7mm | 6mm | 30.5mm | 5000(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25.4・22・20mm |
| WL305254 | 1390g | 304mm | 2.7mm | 6mm | 25.4mm | 5000(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ22・20mm |
| WL30522 | 1390g | 304mm | 2.7mm | 6mm | 22.0mm | 5000(min-1(rpm)) | |
| WL30520 | 1390g | 304mm | 2.7mm | 6mm | 20.0mm | 5000(min-1(rpm)) | |
| WL355305 | 1980g | 360mm | 3.0mm | 6mm | 30.5mm | 4300(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ25.4・22・20mm |
| WL355254 | 1980g | 360mm | 3.0mm | 6mm | 25.4mm | 4300(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ22・20mm |
| WL35522 | 1980g | 360mm | 3.0mm | 6mm | 22.0mm | 4300(min-1(rpm)) | |
| WL35520 | 1980g | 360mm | 3.0mm | 6mm | 20.0mm | 4300(min-1(rpm)) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,226円10,004円 ( 11,004円 ) | 1日目 |
18,055円14,494円 ( 15,943円 ) | 6日目 |
24,530円19,121円 ( 21,033円 ) | 1日目 |
27,080円20,662円 ( 22,728円 ) | 1日目 |
29,629円22,609円 ( 24,870円 ) | 6日目 |
31,249円23,842円 ( 26,226円 ) | 1日目 |
38,195円28,336円 ( 31,170円 ) | 1日目 |
38,195円28,336円 ( 31,170円 ) | 1日目 |
38,195円28,336円 ( 31,170円 ) | 1日目 |
38,195円28,336円 ( 31,170円 ) | 1日目 |
38,903円34,347円 ( 37,782円 ) | 1日目 |
38,903円34,347円 ( 37,782円 ) | 6日目 |
38,903円34,347円 ( 37,782円 ) | 1日目 |
38,903円34,347円 ( 37,782円 ) | 1日目 |
52,614円46,274円 ( 50,901円 ) | 1日目 |
52,614円46,274円 ( 50,901円 ) | 1日目 |
63,656円46,271円 ( 50,898円 ) | 6日目 |
52,614円46,274円 ( 50,901円 ) | 6日目 |
国内市場初、波型チップをレーザー溶接したダイヤモンドカッター。
【特長】
・硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。
・切断スピードが約30%アップ(ロブテックス従来品比)。
・直径230mm以上では、エンジンカッター、電動カッターともに鋭い切れ味。
・波形チップ形状によりスムーズな喰いつきで、切断面の仕上りがすぐれている。
・「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」。
・切断時に発生する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、安心かつ、スムーズな切断作業を確保。
【用途】
・硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に最適。

ロブテックス
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)


呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃バイメタルハイス 300mm
0通常価格(税別):1,424円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,989円~

トラスコ中山
ハンドソー替刃(オールハイス)
4.7通常価格(税別):1,579円~

ボッシュ
ジグソーブレード
4.3通常価格(税別):813円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

ミニター
ステンレスカッティングディスク
0通常価格(税別):8,060円

モトユキ
グローバルソー「ステンレスの王者」 (ステンレス用)
5通常価格(税別):11,674円~

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,523円~