17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)

通常単価(税別)
18,90527,753
税込単価
20,79630,528
通常出荷日:1日目

【特長】・コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適。・研削断面がU型のため、壁面・屋上等の...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)の特長

ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)

ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)

  • 研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上等のコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができる。
  • 複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができる。
  • コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。

ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)の仕様

外形図

外形図

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4最高回転数備考
U105320g105mm10mm7.0mm20mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm
UK105320g105mm10mm7.0mm20mm14500(min-1(rpm))付属リング穴径:φ15mm

注意・禁止事項

  • ご使用前に下記以外に必ず、商品付属の取扱説明書と本体及びケース記載事項、使用機械の取扱説明書をよくお読みの上、十分理解されて正しくご使用ください。
  • 機械メーカー指定の保護カバー(ホイールガード)を必ず正しく取り付けてください。
  • 切断用ホイールではジグザグ切断。曲線切り、(ガイドを使わない)斜め切り、コジリ、側面使用は絶対にしないでください。
  • 回転中のホイールに、絶対手や体で触れないでください。
  • 作業者は防塵めがね、安全靴、保護帽の保護具を必ず着用してください。ホイールが破損した時、破片が直接当たり大けがの危険があります。
  • 作業者は防塵マスク、耳栓の保護具を必ず着用してください。粉塵を吸引し、喉や肺などの呼吸器を傷めることがあり、騒音で、耳に障害を起こすことがあります。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
4963202-034630
372-6525
リフォームシリーズ・Uカッター
1個
4963202-075053
372-6550
リフォームシリーズ・Uカッターライト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,753
( 30,528 )
1日目
18,905
( 20,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適。
・研削断面がU型のため、壁面・屋上等のコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができる。
・複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができる。
・UKはコストパフォーマンス重視タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール Uカッター(乾式)/Uカッターライト(乾式)
ダイヤモンドホイール Vカッター(乾式)/Vカッターライト(乾式)
ダイヤモンド溝入れカッター(乾式、U字型)
ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Uフィット
ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)
ダイヤモンドホイール 瓦用カッター 硬質対応(乾式)
メーカーロブテックスロブテックスアイウッドノリタケロブテックスロブテックス
通常価格18,905-16,826 -6,19819,32330,5227,122
通常出荷日1日目1日目4日目7日目1日目1日目
主要切断材質コンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルトコンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / レンガ / 石材タイル
外径(mm)10510890100355105
刃厚(mm)101010103.21.8
内径(mm)2020202030.520
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング