ツール用品技術窓口
【特長】・硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に。・「切れ味...
詳細を確認
ダイヤモンドホイールNEWレーザーSL-A(乾式)

外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 最高回転数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL105A | 150g | 105mm | 2.0mm | 7.0mm | 20.0mm | 14500min-1(rpm) | 付属リング穴径:φ15mm |
| SL125A | 210g | 126mm | 2.0mm | 7.0mm | 22.0mm | 12200min-1(rpm) | 付属リング穴径:φ20mm |
| SL150A | 300g | 151mm | 2.2mm | 7.5mm | 25.4mm | 10100min-1(rpm) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| SL180A | 400g | 180mm | 2.2mm | 7.5mm | 25.4mm | 8400min-1(rpm) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
| SL200A | 500g | 205mm | 2.2mm | 7.5mm | 25.4mm | 7600min-1(rpm) | 付属リング穴径:φ25・22・20mm |
【特長】
・硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に。
・「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追求!最高のパフォーマンスを実現。
・硬質コンクリート・鉄筋コンクリート・石材等の難削材に最適。(もちろんモルタルブロックもOK)
・「焼入れ高強度基板」+「レーザー溶接」で過酷な作業を安全に。
・255~355は焼入れ合わせ基板を採用し、体感騒音70%カット。
・作業者と環境に優しく、夜間工事や住宅密集地に最適。

ロブテックス
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

ロブテックス
ダイヤモンドホイール 切断王 WA/SA(乾式)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
塩ビ管用ダイヤモンドホイール
0通常価格(税別):3,560円

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):5,730円~

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CHF ハイフレックス
5通常価格(税別):15,739円~

ニコテック
コイル(コンターマシン用ブレード) CBM ハイスバイメタル
4.7通常価格(税別):23,993円~

ハウスビーエム
電子ジグソー替刃(5枚パック)
4通常価格(税別):2,000円~

トラスコ中山
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
5通常価格(税別):3,576円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,953円~

山真製鋸
スーパーオールマイティーZERO (多種材料切断)
5通常価格(税別):3,949円~

バーコ
ハンドソー替刃(コバルトハイス) 250mm幅(3906-250タイプ)
5通常価格(税別):26,577円