ツール用品技術窓口
エンビパイプの切断・面取り・面仕上げ用の側面ダイヤ付き電着ホイール。【特長】・エンビパイプの切断・面取...
詳細を確認
エンビダイヤカッター VPの外観

エンビダイヤカッター VPの寸法図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 寸法4 | 最高回転数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VP4 | 150g | 105mm | 1.7mm | 3mm | 20mm | 14500(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ15mm |
| VP5 | 170g | 125mm | 1.7mm | 3mm | 22mm | 12200(min-1(rpm)) | 付属リング穴径:φ20mm |
使用上のご注意
表記数値のご注意
エンビパイプの切断・面取り・面仕上げ用の側面ダイヤ付き電着ホイール。
【特長】
・エンビパイプの切断・面取り・面仕上げ。
・小~大口径パイプも絶妙な切れ味で、バリ・カエリなし。
【用途】
・トミジ管・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断。

ロブテックス
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

ロブテックス
ダイヤモンドホイール 切断王 WA/SA(乾式)

呉英製作所
目荒らし用カップ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
サーメットチップソー(スピーディーな切断)
5通常価格(税別):4,470円~

フナソー
コンターマシン用ブレード(幅:4,5,6,8,10mm)
5通常価格(税別):15,476円~

不二越
バイメタル MV
5通常価格(税別):22,267円~

ハウスビーエム
スカイカット (アルミ用)
0通常価格(税別):5,914円~

ミニター
ステンレスカッティングディスク
0通常価格(税別):8,060円

モトユキ
グローバルソー (アルミ専用)
5通常価格(税別):6,523円~

トラスコ中山
“木工用チップソー”
5通常価格(税別):2,120円~

フナソー
コンターマシン用ブレードブラウン(強靭汎用タイプ)
5通常価格(税別):9,989円~

アイウッド
アルミ用チップソー(スライドマルノコ用)
5通常価格(税別):6,180円~