17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エビ万力 バ-ハンドル標準型(BM型)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エビ万力 バ-ハンドル標準型(BM型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

BM1010

2018年11月に販売終了となりました。

適度な弾性を有し、耐久性、使用性抜群なエビ万力。
【特長】
・LOBSTERのL型クランプ。好評のロングセラー品。
・軸端にグリップ、又は、バーが付き。
・スピーディーなワンタッチ締め付けが可能。
・オール銅鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け。
・受け皿は大型で20度までの角度締め付けができる。
【用途】
・素材の取り付けや固定・保持作業用。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
C型クランプ(B型・シャコ万)
最大口開き(mm)
100
重量(g)
1000
全長(mm)
180
フトコロ(mm)
101
JANコード
4963202006651
トラスココード
342-6572
ハンドル
バーハンドル標準型(BM型)
特長1
軸端にグリップがついておりますので、スピーディーなワンタッチ締め付けができます。
特長2
オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です。
特長3
受け皿は大型で20度までの角度締め付けができ、変わらぬ機能、耐久性を備えております。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト