17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM

通常単価(税別)
3,9388,107
税込単価
4,3328,918
通常出荷日:1日目~6日目

【特長】・オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群で...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

JANコード

トラスココード

材質1

フレーム寸法(mm)A

フレーム寸法(mm)B

全長(mm)

ふところ(mm)

質量(g)

最大締付圧力(kg)

仕様

ハンドル

RoHS?最小発注数量
100
4963202097987
338-6878
鋼鉄
13.2
6.5
158
51
300
-
ソフトキャップ付
グリップハンドル(WF・WM型)
-
1個
150
4963202098021
338-6875
鋼鉄
13.2
6.5
208
51
350
-
ソフトキャップ付
グリップハンドル(WF・WM型)
-
1個
200
4963202098069
338-6877
鋼鉄
13.2
6.5
258
51
400
-
ソフトキャップ付
グリップハンドル(WF・WM型)
-
1個
400
4963202098182
338-6879
鋼鉄
13.2
6.5
458
51
600
-
ソフトキャップ付
グリップハンドル(WF・WM型)
-
1個
200
4963202098380
338-6876
鋼鉄
21.4
10.4
280
101
1200
-
ソフトキャップ付
グリップハンドル(WF・WM型)
-
1個
250
4963202098427
346-9526
鋼鉄
21.4
10.4
330
121
1300
-
ソフトキャップ付
グリップハンドル(WF・WM型)
-
1個
300
4963202098465
510-3704
特殊鋼
21.4
10.4
380
121
1400
6.5
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,938
( 4,332 )
4日目
4,158
( 4,574 )
6日目
4,365
( 4,802 )
4日目
5,495
( 6,045 )
6日目
6,052
( 6,657 )
4日目
7,190
( 7,909 )
1日目
8,107
( 8,918 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オール鋼鉄製、オール特殊熱処理により強力な締め付け、適度な弾性を有し、耐久性、使用性は抜群です
・受け皿は大型で20°までの角度締め付けができます
・ソフトキャップ付です
【材質】
・鋼鉄

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WF/WM
L型クランプ エビ万力 グリップハンドル WM/WS
C型シャコ万力 強力タイプ
B型シャコ万力 ステンレス
シャコ万力 バーコ型(交換可能)
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格3,938-4,092 -4,201 -4,260 -2,007 -1,140 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態Lクランプ/FクランプLクランプ/FクランプC型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)C型クランプ(B型・シャコ万)
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング