ツール用品技術窓口
食品、海洋、薬品など塩害の恐れのある環境に最適なステンレスのB型シャコ万力。【特長】・本体はSUS32...
詳細を確認
B型シャコ万力 ステンレスの外観

B型シャコ万力 ステンレスの寸法図

皿振り角度20°
| 品番 コード | 最大口開き (A) | アゴの深さ (D) | 本体高さ (H) | 本体長さ (L) | 皿経 (D1) | ネジの太さ (D2) | 保証強度 (kN) | 皿振り角度 (B) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25S | 25mm | 19mm | 45.5mm | 74.0mm | 15mm | 8.8mm | 5.8 | 20゜ | 130g |
| B38S | 38mm | 26mm | 57.0mm | 96.5mm | 15mm | 8.8mm | 6.7 | 20゜ | 170g |
| B50S | 50mm | 34mm | 70.0mm | 113.0mm | 21mm | 10.8mm | 10.6 | 20゜ | 320g |
| B75S | 75mm | 46mm | 95.0mm | 157.5mm | 21mm | 13.7mm | 12.1 | 20゜ | 740g |
| B100S | 100mm | 60mm | 120.0mm | 201.0mm | 28mm | 15.7mm | 14.8 | 20゜ | 1,500g |
食品、海洋、薬品など塩害の恐れのある環境に最適なステンレスのB型シャコ万力。
【特長】
・本体はSUS329JIを使用。
・皿・ネジはSUS304を使用。
・耐サビ塩水噴霧試験連続120時間異常なし。
【用途】
・素材の取り付けや固定・保持作業用。
・食品、海洋関係、薬品工場に。
・塩害の恐れのある環境に最適。


ロブテックス
シャコ万力 バーコ型(交換可能)

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

スーパーツール
シャコ万力(C型)(強力ワイドタイプ) メタリックグレー焼付塗装
5通常価格(税別):2,535円~

SK-11
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
5通常価格(税別):2,407円~

KTC(京都機械工具)
ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)
4.7通常価格(税別):2,087円~

ナベヤ
鋼板製Cクランプ
4.6通常価格(税別):410円~

トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
4通常価格(税別):330円~

トラスコ中山
シャコ万力(C型)
5通常価格(税別):3,634円~