ツール用品技術窓口
素材の取り付けや固定・保持作業用クランプ。【特長】・アゴの深さはB型の約2倍。・強力型で耐荷重は抜群。...
詳細を確認
C型シャコ万力 強力タイプの外観

C型シャコ万力 強力タイプの寸法図

皿振り角度10゜
| 品番 コード | 最大口開き (A) | アゴの深さ (D) | 本体高さ (H) | 本体長さ (L) | 皿経 (D1) | ネジの太さ (D2) | 六角部二面幅 (S) | 保証強度 (kN) | 皿振り角度 (B) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C75 | 75mm | 79mm | 147.7mm | 182.2mm | 25mm | 17.6mm | 21 | 33.7 | 10゜ | 1,530g |
| C125 | 125mm | 125mm | 219.0mm | 270.0mm | 30mm | 22.7mm | 26 | 51.5 | 10゜ | 3,620g |
| C150 | 150mm | 150mm | 250.0mm | 305.5mm | 30mm | 22.7mm | 26 | 58.3 | 10゜ | 5,500g |
| C200 | 200mm | 201mm | 313.0mm | 393.0mm | 33mm | 26.6mm | 29 | 67.6 | 10゜ | 9,880g |
素材の取り付けや固定・保持作業用クランプ。
【特長】
・アゴの深さはB型の約2倍。
・強力型で耐荷重は抜群。
・奥行のある場所を深く締付けることが可能。
・ハンドル付。
【用途】
・重量物の据え付けに最適。


ロブテックス
シャコ万力 バーコ型(交換可能)

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

E-Value
強力Cクランプ KCシリーズ
3通常価格(税別):406円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

エスコ
クランプ(プラスチック製)
0通常価格(税別):180円~

SK-11
クイックバークランプ SRC-150~SRC-900
5通常価格(税別):2,407円~

GISUKE
アルミ合金Cクランプ
4.7通常価格(税別):334円~

トラスコ中山
シャコ万力(深アゴタイプ)
4.5通常価格(税別):5,085円~

トラスコ中山
スプリングクランプ(スチール)
4通常価格(税別):330円~