ツール用品技術窓口
ボルト調節で口の開きを変え、様々な厚さの物を固定ができるシャコ万力。【特長】・皿部分の首振角度が15・...
詳細を確認
シャコ万力(B型)スタンダードタイプの外観

シャコ万力(B型)スタンダードタイプの寸法図

皿振り角度20゜
| 品番 コード | 最大口開き (A) | アゴの深さ (D) | 本体高さ (H) | 本体長さ (L) | 皿経 (D1) | ネジの太さ (D2) | 六角部二面幅 (S) | 保証強度 (kN) | 皿振り角度 (B) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B25 | 28.5mm | 19mm | 45.5mm | 74.0mm | 15mm | 8.8mm | 12mm | 9.4 | 20゜ | 130g |
| B38 | 40mm | 26mm | 57.0mm | 96.5mm | 15mm | 8.8mm | 12mm | 10.0 | 20゜ | 170g |
| B50 | 52mm | 34mm | 70.0mm | 113.0mm | 18mm | 10.8mm | 14mm | 13.0 | 20゜ | 320g |
| B75 | 77mm | 46mm | 95.0mm | 157.5mm | 18mm | 13.7mm | 17mm | 17.4 | 20゜ | 740g |
| B100 | 102mm | 60mm | 120.0mm | 201.0mm | 25mm | 15.7mm | 19mm | 30.4 | 20゜ | 1,500g |
| B125 | 126mm | 65mm | 132.5mm | 236.0mm | 27mm | 17.6mm | 21mm | 30.4 | 20゜ | 2,000g |
| B150 | 151mm | 75mm | 150.0mm | 273.0mm | 30mm | 19.3mm | 23mm | 32.7 | 20゜ | 2,550g |
| B200 | 200mm | 97mm | 180.0mm | 340.0mm | 34mm | 22.7mm | 26mm | 34.5 | 20゜ | 3,900g |
| B250 | 250mm | 110mm | 207.0mm | 415.0mm | 40mm | 26.6mm | 29mm | 47.2 | 20゜ | 7,600g |
| B300 | 301mm | 130mm | 241.0mm | 490.0mm | 40mm | 26.6mm | 29mm | 56.3 | 20゜ | 10,200g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,007円 ( 2,208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,210円 ( 2,431円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,440円2,366円 ( 2,603円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,926円 ( 3,219円 ) | 1日目 |
2,789円2,705円 ( 2,976円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,526円 ( 3,879円 ) | 2日目 |
5,727円5,418円 ( 5,960円 ) | 1日目 |
6,867円 ( 7,554円 ) | 4日目 |
8,269円 ( 9,096円 ) | 4日目 |
11,079円 ( 12,187円 ) | 1日目 |
19,896円 ( 21,886円 ) | 1日目 |
ボルト調節で口の開きを変え、様々な厚さの物を固定ができるシャコ万力。
【特長】
・皿部分の首振角度が15・20度で取替えが可能
・徹底した熱処理により特殊鋼のもつ特性である強靭さを発揮
・精密な鍛造により、長期の使用にも十分な鍛造強度
・高精度の角ネジでガタが少なく、開閉もスムーズ
・軸頭部はレンチで締付けられる六角形です
・皿が外れた場合、専用工具なしで取り付け可能です
【用途】
・素材の取り付けや固定・保持作業用



トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
シャコ万力 B型 スタンダード エコシリーズ
4.8通常価格(税別):1,140円~

E-Value
クイックバークランプ ERCシリーズ
4.7通常価格(税別):460円~

トラスコ中山
シャコ万力 バーコ型(材質:中炭素鋼)
4.6通常価格(税別):1,603円~

トラスコ中山
バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ
4.5通常価格(税別):1,602円~

SK-11
Cクランプ 鋼板製 最大口幅:25~100mm
4.2通常価格(税別):344円~

SK-11
クラフトクランプ(メッキ仕上)
3通常価格(税別):1,386円~

スーパーツール
ユニクランプ 自在型 部品(本体と自在座金のセット)
0通常価格(税別):1,593円~

トラスコ中山
L型エホマクランプ(深型)
0通常価格(税別):11,650円~

KTC(京都機械工具)
ロッキングプライヤー 曲線あご
5通常価格(税別):2,910円