17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプレンチ(強力型)PW

通常単価(税別)
3,76370,338特別価格
税込単価
4,13977,372特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・確実な喰い付き、軽快な操作、すぐれた耐久性の高品質なロングセラーのパイプレンチ。【用途】・配...

詳細を確認
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

パイプレンチ(強力型)の外観

パイプレンチ(強力型)の外観

パイプレンチ(強力型)の寸法図

パイプレンチ(強力型)の寸法図

品番コードサイズくわえられる管の外径
(A表示)
本体全長
(L1)
L2HT重量
PW200200mm6~34mm(25A)160mm100mm29mm15mm360g
PW250250mm6~43mm(32A)200mm125mm35mm18mm630g
PW300300mm6~49mm(40A)240mm145mm40mm20mm1,030g
PW350350mm10~61mm(50A)290mm163mm44mm22mm1,430g
PW450450mm15~76mm(65A)369mm192mm53mm25mm2,330g
PW600600mm20~89mm(80A)494mm222mm64mm30mm3,580g
PW900900mm25~114mm(100A)750mm290mm78mm35mm6,600g
PW12001200mm50~140mm(120A)1,000mm365mm98mm41mm10,700g

使用上のご注意

  • くわえられる管の外径の範囲内でお使いください。
  • パイプに対して直角に歯の中央で、しっかりとパイプをくわえてください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
  • 歯の欠けや摩耗および目詰まり等の異常が認められた場合は使用しないでください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

トラスココード

JANコード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
120A
50~140
1200
125-0400
4963202-009294
10700
10
1個
25A
6~34
200
125-0337
4963202-008587
360
10
1個
32A
6~43
250
125-0345
4963202-008594
630
10
1個
40A
6~49
300
125-0353
4963202-008600
1030
10
1個
50A
10~61
350
125-0361
4963202-008617
1430
10
1個
65A
15~76
450
125-0370
4963202-008624
2330
10
1個
80A
20~89
600
125-0388
4963202-008631
3580
10
1個
100A
25~114
900
125-0396
4963202-009232
6600
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,33857,782
( 63,560 )
1日目
3,7633,631
( 3,994 )
1日目
4,2564,105
( 4,516 )
1日目
5,6904,497
( 4,947 )
1日目
6,8705,256
( 5,782 )
2日目
9,8607,963
( 8,759 )
1日目
14,49011,526
( 12,679 )
1日目
17,885
( 19,674 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・確実な喰い付き、軽快な操作、すぐれた耐久性の高品質なロングセラーのパイプレンチ。
【用途】
・配管作業他、パイプを掴んで回す。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプレンチ(強力型)PWのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
配管作業
3
満足度:3.0
使用歴3年以上です。 配管作業時に使用しています。 保持力も問題ないです。確実な作業が出来ています。
0人が参考にしています。
パイプレンチ
5
満足度:5.0
強力型との見出しだし、パイプレンチといえばエビ印かと思って購入。使いやすいです。
0人が参考にしています。
パイプの締結
5
満足度:5.0
やはり、ロブテックスのパイプレンチは使いやすいと思いました。 とにかく、歯の食いつきが良いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q被覆管には対応していますか。
A
被覆管には対応しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプレンチ(強力型)PW
強力型パイプレンチ 150mm
パイプレンチ(PW)
パイプレンチ(TPW)
パイプレンチ PWA
パイプレンチ(P/PU)
メーカーロブテックスアーム産業アーム産業トラスコ中山KTC(京都機械工具)ヒット
通常価格3,763-2,1383,944 -6,490 -5,543 -6,336 -
通常出荷日1日目〜19日目1日目1日目〜1日目2日目〜
商品タイプパイプレンチ(スチール製)-パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング