17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミパイプレンチ APW APW450

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミパイプレンチ APW

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

APW450

2025年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・スチール鍛造品に比べ約30%も軽量化。
・高品質、高耐久性、そして高い安全性と三拍子そろった アルミタイプのパイプレンチ。
【用途】
・配管作業他。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプレンチ(アルミ製)
くわえられる管(呼び寸法)(mm)
65A
くわえられる管(外径)(mm)
21~76
全長(mm)
450
トラスココード
124-9363
JANコード
4963202-021425
重量(g)
1500
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。