ツール用品技術窓口

ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA

通常単価(税別)
2,364
税込単価
2,600
通常出荷日:1日目

ドライバー付きのアンギラスに小ネジ外し機能を追加した工具。【特長】・ドライバー付きのすぐれもの・元祖ア...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    47
  • 口開調節 (段)
    5
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    あり
  • JANコード
    4963202-087896
  • トラスココード
    400-5406
  • 全長 (mm)
    257
  • 重量 (g)
    360
  • 本体材質
    スチール
  • グリップ材質
    樹脂
  • くわえ部適応ネジザイズ
    ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

WP250DNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ネジアンギラス アンギラスタイプ WP-DNAの仕様

ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA:関連画像

WP250DNAの外観

ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA:関連画像

頭のつぶれたネジ・異形のネジ等を外すのに活躍

ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA:関連画像

パイプ状の丸い加工物も楽々

ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA:関連画像

グリップのエンド部はマイナスドライバー形状

ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA:関連画像

WP250DNAの寸法図

仕様

  • 商品重量:360g
  • 寸法1:252mm
  • 寸法2:10mm
  • くわえられる管の外径(A表示):0~47mm

使用上のご注意

  • 電気が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
  • 口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
  • 不安定なくわえかたをしないでください。すべって手などを挟むことがあります。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

WP250DNAの仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
47
口開調節(段)
5
グリップ
あり
先端ドライバー形状
あり
JANコード
4963202-087896
トラスココード
400-5406
全長(mm)
257
重量(g)
360
本体材質
スチール
グリップ材質
樹脂
くわえ部適応ネジザイズ
ネジ頭Φ12mm以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WP250DNA
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,364
( 2,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドライバー付きのアンギラスに小ネジ外し機能を追加した工具。
【特長】
・ドライバー付きのすぐれもの
・元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場
・プライヤと同じように支点の移動が可能で、調整範囲が広いため、アゴを非常に大きくあけることができる
・室内の排水配管のような太目のパイプにも対応できる
【用途】
・さびついたネジ・頭のつぶれたネジ・特殊なネジの締め付けや、取り外しに
・パイプ等の配管作業、水道の蛇口等水周り作業
・ボルトナットの締め付け、取り外しに
・ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し
・線材のネジリ、曲げ、引っ張りに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNAの型番WP250DNAのページです。 型番WP250DNAに関する仕様情報を記載しております。
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNAのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q先端くわえ部は何mmのネジまでくわえられますか?
A
ネジ頭φ12(直径12mm)以下までくわえられます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
三枚合せ電設プライヤ
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー機能付)
ウォーターポンププライヤ WP-250・WP-250G
ウォーターポンププライヤ GW250H
メーカーロブテックストップ工業トップ工業トップ工業トップ工業スーパーツール
通常価格2,3643,2867,301-2,857 -1,975
通常出荷日1日目1日目1日目お見積り1日目1日目
呼び寸法250250250300250250
口の開き(mm)474851714647
口開調節(段)5991155
グリップありなしありあり--
先端ドライバー形状ありありなしありなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング