17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

ダイヤモンド コアドリル カッター

通常単価(税別)
16,59537,955特別価格
税込単価
18,25541,751特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

アダプターの握り部はローレット付きで、安全につかめるカッター。【特長】・カンタンボディ脱着機能でコア(...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ガイドプレート付
  • 有効長:150mm

規格表

ダイヤモンド コアドリル カッター 規格表

外形図

ダイヤモンド コアドリル カッター 外形図

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
32
4963202-057509
240
1個
35
4963202-059022
240
1個
38
4963202-059060
280
1個
40
4963202-057547
280
1個
52
4963202-057585
300
1個
65
4963202-057622
300
1個
70
4963202-059145
300
1個
75
4963202-059183
300
1個
80
4963202-057660
620
1個
100
4963202-057707
820
1個
120
4963202-057745
500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,595
( 18,255 )
4日目
16,595
( 18,255 )
4日目
16,595
( 18,255 )
4日目
16,595
( 18,255 )
4日目
18,922
( 20,814 )
4日目
20,80820,067
( 22,074 )
4日目
21,77520,999
( 23,099 )
4日目
24,38623,517
( 25,869 )
4日目
26,67925,729
( 28,302 )
4日目
33,42031,341
( 34,475 )
4日目
37,95535,594
( 39,153 )
4日目

詳細情報

基本情報

アダプターの握り部はローレット付きで、安全につかめるカッター。
【特長】
・カンタンボディ脱着機能でコア(切りカス)が上から楽に取り出せる。
・切れ味ボンドとドデカチップで切れ味バツグン(鉄筋φ13(直径13mm)までOK)。
・独自のトルネードスパイラル溝が切り紛を強制排出する。
・堀り部はローレット付きで、安全につかめる。
・便利な深さ目盛り付き(目安)。
【用途】
・一般~硬質コンクリート、鉄筋コンクリート(φ13(直径13mm)まで)、ALC等のエアコン、ガス、水道、電気の配管工事などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド コアドリル カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド コアドリル カッター
ダイヤモンドコア カッター 外周ネジ付
振動コア カッター
ALCコア カッター
超硬ホールソー センタードリル
超硬ホールソー カッター
メーカーロブテックスボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格16,595-14,967 -7,875 -6,572 -8262,924 -
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
有効長(mm)150-----
適応工具クラッチ付き回転専用電気ドリル・ダイヤコア用ドリル・振動ドリルの回転モード(振動+回転モードは使用不可。クラッチの付いていないドリルは使用不可)-----
特長1カンタンボディ脱着機能でコア(切りカス)が上から楽に取り出せます。-----
特長2切れ味ボンドとドデカチップで切れ味バツグン(鉄筋Φ13mmまでOK)-----
特長3独自のトルネードスパイラル溝が切り粉を強制排出します。-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング