ツール用品技術窓口
「特殊形状チップ」を採用した作業効率の高いハンマードリル。【特長】・切れ味と寿命を両立した「特殊形状チ...
詳細を確認
ハンマービットの外観

ハンマービットの外寸
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 |
|---|---|---|---|---|
| HB32100 | 40g | 3.2mm | 100mm | 40mm |
| HB34110 | 40g | 3.4mm | 110mm | 50mm |
| HB35110 | 40g | 3.5mm | 110mm | 50mm |
| HB34160 | 50g | 3.4mm | 160mm | 100mm |
| HB35160 | 50g | 3.5mm | 160mm | 100mm |
| HB40110 | 40g | 4.0mm | 110mm | 50mm |
| HB43110 | 40g | 4.3mm | 110mm | 50mm |
| HB43160 | 40g | 4.3mm | 160mm | 100mm |
| HB45110 | 40g | 4.5mm | 110mm | 50mm |
| HB48110 | 40g | 4.8mm | 110mm | 50mm |
| HB50110 | 40g | 5.0mm | 110mm | 50mm |
| HB50160 | 40g | 5.0mm | 160mm | 100mm |
| HB53110 | 40g | 5.3mm | 110mm | 50mm |
| HB53160 | 40g | 5.3mm | 160mm | 100mm |
| HB55110 | 40g | 5.5mm | 110mm | 50mm |
| HB55160 | 40g | 5.5mm | 160mm | 100mm |
| HB60110 | 40g | 6.0mm | 110mm | 50mm |
| HB60160 | 50g | 6.0mm | 160mm | 100mm |
| HB64110 | 50g | 6.4mm | 110mm | 50mm |
| HB64160 | 50g | 6.4mm | 160mm | 100mm |
| HB65160 | 50g | 6.5mm | 160mm | 100mm |
| HB70160 | 50g | 7.0mm | 160mm | 100mm |
| HB75160 | 50g | 7.5mm | 160mm | 100mm |
| HB80160 | 60g | 8.0mm | 160mm | 100mm |
| HB85110 | 50g | 8.5mm | 110mm | 50mm |
| HB85160 | 60g | 8.5mm | 160mm | 100mm |
| HB90160 | 70g | 9.0mm | 160mm | 100mm |
| HB95160 | 70g | 9.5mm | 160mm | 100mm |
| HB100160 | 70g | 10.0mm | 160mm | 100mm |
| HB105110 | 60g | 10.5mm | 110mm | 50mm |
| HB105160 | 70g | 10.5mm | 160mm | 100mm |
| HB110160 | 80g | 11.0mm | 160mm | 100mm |
| HB120160 | 90g | 12.0mm | 160mm | 100mm |
| HB120200 | 110g | 12.0mm | 200mm | 150mm |
| HB125160 | 90g | 12.5mm | 160mm | 100mm |
| HB127160 | 90g | 12.7mm | 160mm | 100mm |
| HB130160 | 90g | 13.0mm | 160mm | 100mm |
| HB130200 | 120g | 13.0mm | 200mm | 150mm |
| HB135160 | 90g | 13.5mm | 160mm | 100mm |
| HB140200 | 120g | 14.0mm | 200mm | 150mm |
| HB143200 | 120g | 14.3mm | 200mm | 150mm |
| HB150200 | 140g | 15.0mm | 200mm | 150mm |
| HB170200 | 160g | 17.0mm | 200mm | 150mm |
| HB175200 | 160g | 17.5mm | 200mm | 150mm |
| HB190200 | 220g | 19.0mm | 200mm | 150mm |
| HB200200 | 220g | 20.0mm | 200mm | 150mm |
「特殊形状チップ」を採用した作業効率の高いハンマードリル。
【特長】
・切れ味と寿命を両立した「特殊形状チップ」を採用。
・切粉排出の高速化、穴あけスピード向上を実現。
・デッキプレート+コンクリートも楽に貫通。
【用途】
コンクリート、ブロック、モルタル、石材などの穴あけ。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス
4.8通常価格(税別):1,388円~

マキタ
3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)
0通常価格(税別):1,970円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~