ツール用品技術窓口
元祖「薄型・軽量」、決定版モンキレンチ。【特長】・薄い。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルト...
詳細を確認
手になじみやすい薄型で、狭い場所での作業も安心。

上がハイブリッドモンキレンチ(UM36)、下が強力型モンキレンチ(M300)。同じアゴの開きで比ると、ハイブリッドモンキレンチがより薄型。

従来のモンキレンチよりもアゴの開きが大きい。左は従来型の強力型モンキレンチM300、右はハイブリッドモンキレンチUM36。

ハイブリッドモンキレンチ UM36と従来型モンキレンチ M300のサイズ比較。従来の強力型モンキレンチよりも約60%軽量(ロブテックス比)。同じアゴの開きで、ハイブリッドモンキレンチはこれだけコンパクトでもトルクも十分かかるので心配無用。

外形図
| 品番 | 商品重量 | 寸法1 | 寸法2 | 寸法3 | 口開き | ボルトナット最大寸法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UM24 | 90g | 150mm | 5mm | 9.5mm | 0~24mm | M16 |
| UM30 | 170g | 200mm | 6mm | 12.0mm | 0~30mm | M20 |
| UM36 | 290g | 245mm | 7mm | 14.0mm | 0~36mm | M24 |
| UM46 | 560g | 300mm | 8mm | 16.5mm | 0~46mm | M30 |
元祖「薄型・軽量」モンキレンチの決定版!
元祖「薄型・軽量」、決定版モンキレンチ。
【特長】
・薄い。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなすすぐれもの。
・軽い。同口開き従来品(強力型)より約60%も軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルム。
・広い。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業はスピーディ。
・安心の日本製。厳しい基準を社内規格にして、 完全な品質管理のもとに製作。
・ウォームとラックの噛みあわせで口の開きを調節、さまざまなボルト等の締め付けや、取り外しが可能。
【用途】
・口の開閉を調整し、ボルトナットの大きさに合わせて締め付けや、取り外しに最適。

ロブテックス
ポケットモンキXグリップ

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX グリップ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチX UM-XG
4.8通常価格(税別):2,494円~

ロブテックス
モンキレンチ(強力型) M100~M600
4.6通常価格(税別):2,709円~

KTC(京都機械工具)
モンキレンチ300mm
5通常価格(税別):3,602円~

TONE
ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)
5通常価格(税別):3,000円~

ロブテックス
ハイブリッドモンキレンチスケルトン UM(G・R・B・Y・V・S)
4.9通常価格(税別):2,643円~

SK-11
モンキレンチ(クロームバナジウム鋼製)
4.7通常価格(税別):1,462円~

KTC(京都機械工具)
ショートモンキーレンチ
0通常価格(税別):3,758円~

バーコ
パイプレンチ兼用モンキーレンチ ブラック仕上げ
5通常価格(税別):6,110円~

トップ工業
薄型ストレートモンキ
5通常価格(税別):4,068円~