17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ダイヤモンドヤスリ 精密用【1~5個入り】

通常単価(税別)
2,24012,999特別価格
税込単価
2,46414,299特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

エビ印ダイヤモンドヤスリ。【特長】・ダイヤモンド砥粒を均一に分布させ、安定した状態でヤスリ台金へ強固に...

詳細を確認
  • 種類について、8本組、10本組というのはヤスリのサイズを表す通称です。
    入数が5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

粒度

(#)

ヤスリ部有効長

(mm)

単品/パック/セット

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

セット内容

形状

種類

柄の形状

最小発注数量
半丸
140
70
単品
4963202-018920
124-0587
200
50
-
半丸(W)7.5×(T)2.1
5本組
丸Φ4mm
1個
140
70
単品
4963202-018883
124-0579
200
50
-
平(W)7.6×(T)1.9
5本組
丸Φ4mm
1個
-
140
-
セット
4963202-019118
124-0625
-
250
平(S5HI)・半丸(S5HA)・丸(S5M)・角(S5K)・三角(S5S)
-
5本組
-
1個
-
140
-
セット
4963202-018654
124-0722
-
230
平(S8HI)・半丸(S8HA)・丸(S8M)・角(S8K)・三角(S8S)
-
8本組
-
1個
半丸
170
50
単品
4963202-018739
124-0765
140
20
-
半丸(W)5.5×(T)1.5
10本組
丸Φ3mm
1個
170
50
単品
4963202-018692
124-0731
140
20
-
平(W)5.5×(T)1
10本組
丸Φ3mm
1個
170
50
単品
4963202-018777
124-0773
140
20
-
丸Φ3
10本組
丸Φ3mm
1個
-
170
-
セット
4963202-018890
124-0803
-
130
平(S10HI)・半丸(S10HA)・丸(S10M)・角(S10K)・三角(S10S)
-
10本組
-
1個
-
170
-
セット
4963202-019163
124-0862
-
110
平(S12HI)・半丸(S12HA)・丸(S12M)・角(S12K)・三角(S12S)
-
12本組
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,5303,357
( 3,693 )
1日目
5,2224,046
( 4,451 )
1日目
11,800
( 12,980 )
1日目
12,99912,059
( 13,265 )
1日目
2,540
( 2,794 )
1日目
3,202
( 3,522 )
1日目
2,240
( 2,464 )
1日目
10,9999,635
( 10,599 )
6日目
7,914
( 8,705 )
1日目

詳細情報

基本情報

エビ印ダイヤモンドヤスリ。
【特長】
・ダイヤモンド砥粒を均一に分布させ、安定した状態でヤスリ台金へ強固に保持されている。
・砥粒の鋭利な切れ刃が表面に突出し、最初の鋭い切れ味で長寿命を保つ。
【用途】
・仕上研削、修正、すり合わせ等の使用に最適。
・超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。

ご注意

  • 種類について、8本組、10本組というのはヤスリのサイズを表す通称です。
    入数が5本入り、8本入り、10本入り、12本入りという意味ではありません。

商品情報

ダイヤモンドヤスリ 精密用の仕様

半丸(S□HA)

外形図

外形図

先端

先端

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4ダイヤサイズ備考
S5HA50g200mm70mm7.5mm2.1mm#140柄の形状:丸(φ4mm)
S8HA40g180mm60mm6.5mm1.7mm#140柄の形状:丸(φ3.5mm)
S10HA20g140mm50mm5.5mm1.5mm#170柄の形状:丸(φ3mm)
S12HA20g140mm40mm4.0mm1.3mm#170柄の形状:丸(φ2.5mm)

平(S□HI)

外形図

外形図

先端

先端

品番商品重量寸法1寸法2寸法3寸法4ダイヤサイズ備考
S5HI50g200mm70mm7.6mm1.9mm#140柄の形状:丸(φ4mm)
S8HI40g180mm60mm6.7mm1.4mm#140柄の形状:丸(φ3.5mm)
S10HI20g140mm50mm5.5mm1.0mm#170柄の形状:丸(φ3mm)
S12HI20g140mm40mm5.0mm0.9mm#170柄の形状:丸(φ2.5mm)

角(S□K)

外形図

外形図

先端

先端

品番商品重量寸法1寸法2寸法3ダイヤサイズ備考
S5K50g200mm70mm3.2mm#140柄の形状:丸(φ4mm)
S8K40g180mm60mm2.7mm#140柄の形状:丸(φ3.5mm)
S10K20g140mm50mm2.4mm#170柄の形状:丸(φ3mm)
S12K20g140mm40mm2.0mm#170柄の形状:丸(φ2.5mm)

丸(S□M)

外形図

外形図

先端

先端

品番商品重量寸法1寸法2寸法3ダイヤサイズ備考
S5M50g200mm70mm4.0mm#140柄の形状:丸(φ4mm)
S8M40g180mm60mm3.5mm#140柄の形状:丸(φ3.5mm)
S10M20g140mm50mm3.0mm#170柄の形状:丸(φ3mm)
S12M20g140mm40mm2.5mm#170柄の形状:丸(φ2.5mm)

三角(S□S)

外形図

外形図

先端

先端

品番商品重量寸法1寸法2寸法3ダイヤサイズ備考
S5S50g200mm70mm5.0mm#140柄の形状:丸(φ4mm)
S8S40g180mm60mm4.2mm#140柄の形状:丸(φ3.5mm)
S10S20g140mm50mm3.5mm#170柄の形状:丸(φ3mm)
S12S20g140mm40mm2.9mm#170柄の形状:丸(φ2.5mm)

5種類セット(S□SET)

品番商品重量セット内容ダイヤサイズ備考
S5SET250gS5HI、S5HA、S5M、S5K、S5S 各1本#1405種類セット
S8SET230gS8HI、S8HA、S8M、S8K、S8S 各1本#1405種類セット
S10SET130gS10HI、S10HA、S10M、S10K、S10S 各1本#1705種類セット
S12SET110gS12HI、S12HA、S12M、S12K、S12S 各1本#1705種類セット

注意・禁止事項

  • 作業時は保護めがねを着用してください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ 精密用のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金型の仕上げや細工の際に使用
4
満足度:4.0
今までも使用実績があり安心して使用できるので、この商品をリピート購入しました。金型の仕上げ工程や細工の際に主に焼き入れの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ 精密用
ダイヤモンドヤスリ(精密用)
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用
精密用ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ精密タイプ
メーカーロブテックス呉英製作所トラスコ中山名古屋ダイヤモンド工業名古屋ダイヤモンド工業FFC(福島鑢商店)
通常価格2,240-2,322 -1,525 -2,560 -9,7423,240
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング