17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホイルナットコンビソケットセット A804T

通常単価(税別)
17,809
税込単価
19,590
通常出荷日:5日目

【特長】・大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセット...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    90
  • 差込角 (mm)
    25.4
  • 差込角形状
    6角 / 4角
  • トラスココード
    810-9708
  • セット内容
    8A-3517(35×17),8A-3820(38×20),8A-4119(41×19),8A-4121(41×21)
  • 化粧箱寸法 (mm)
    W310×D130×H110
  • 質量 (g)
    5200
  • 用途
    アウターナット・インナーナット着脱用
  • 仕様
    6角部ストロングドライブ

型番:

A804T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A804Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
タイヤ関連
全長(mm)
90
差込角(mm)
25.4
差込角形状
4角 / 6角
トラスココード
810-9708
セット内容
8A-3517(35×17),8A-3820(38×20),8A-4119(41×19),8A-4121(41×21)
化粧箱寸法(mm)
W310×D130×H110
質量(g)
5200
用途
アウターナット・インナーナット着脱用
仕様
6角部ストロングドライブ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
A804T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,809
( 19,590 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。
・個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単で、がたつきもなく安定します

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイルナットコンビソケットセット A804Tの型番A804Tのページです。 型番A804Tに関する仕様情報を記載しております。
ホイルナットコンビソケットセット A804Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイルナットコンビソケットセット A804T
ホイルナットコンビソケット 8A
インパクト用インナーソケット 6A-BA
インパクト用タイヤソケット 8A-T
ホイルナットコンビソケット 6A
インパクト用薄形ホイルナットソケット(6角タイプ)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格17,8094,754 -4,120 -4,105 -3,841 -2,900 -
通常出荷日5日目5日目4日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
全長(mm)90905580-130
差込角(mm)25.425.419-1912.7
差込角形状6角 / 4角6角 / 4角4角6角6角 / 4角-
トラスココード810-9708-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング