ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
TONE 首振ラチェットめがねレンチ |
|
TONE ヘキサゴンビットセット BTH10S |
|
TONE ビットラチェットセット BRS20 |
|
TONE ラチェットハンドル(ホールドタイプ) |
|
TONE T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ |

8A-3820の外観

インナーナットの外観

アウターナットの外観

8Aの寸法図
| 製品番号 | 二面幅寸法(mm) S1(六角)×S2(四角) | 寸法 (mm)D1 | 寸法 (mm)D2 | 寸法 (mm)L1 | 寸法 (mm)L2 | 寸法 (mm)L | 寸法 (mm)d | 質量 (g) | ピン適応製 品番号 | Oリング適製 品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8A-3517 | 35×17 | 50 | 50 | 12.5 | 38.5 | 90 | 28 | 940 | PIN5544S | RINGW30RS |
| 8A-3820 | 38×20 | 55 | 50 | 14.0 | 38.0 | 90 | 33 | 980 | PIN5544S | RINGW30RS |
| 8A-4119 | 41×19 | 58 | 50 | 13.0 | 42.5 | 90 | 33 | 1,060 | PIN5544S | RINGW30RS |
| 8A-4120 | 41×20 | 58 | 50 | 12.5 | 42.5 | 90 | 33 | 1,020 | PIN5544S | RINGW30RS |
| 8A-4121 | 41×21 | 58 | 50 | 12.5 | 42.5 | 90 | 33 | 1,040 | PIN5544S | RINGW30RS |
使用上の注意
Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用。
Oリング、ピンは消耗品。劣化、摩耗したものは交換。
大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。
【特長】
・アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。
・25.4mm差込でインパクト動力工具用です。
・六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
・ラインナップは、5サイズです。
【用途】
・トラック・バスのホイール着脱用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
9.0-12.5mm タップホルダー(ラチェット式)
0通常価格(税別):18,507円

エスコ
M 8x1.25mm タップ(六角軸・ガイド付)
0通常価格(税別):2,190円

KTC(京都機械工具)
T形フレックスプラグレンチ
0通常価格(税別):8,131円

アストロプロダクツ(ワールドツール)
トリムクリッププライヤー 30°
0通常価格(税別):3,840円

アストロプロダクツ(ワールドツール)
ワイヤーインジェクター 2穴タイプ
0通常価格(税別):1,099円

M&M
伸縮ピックアップツール マグネット式
4.8通常価格(税別):617円

シンワ測定
点検鏡 LEDライト付
4.8通常価格(税別):1,807円

ウィザ(旧:グレートツール)
マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
4.5通常価格(税別):1,477円~

ストロングツール
ストロングツール マグネットピックアップツール(磁力遮断リング付き)
3.5通常価格(税別):2,414円