17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ホイルナットコンビソケット 6A

通常単価(税別)
5,5007,205
税込単価
6,0507,926
通常出荷日:5日目

大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。【特長】・ア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 差込角 (mm)
    19
  • 差込角形状
    6角 / 4角
  • 寸法(D2) (mm)
    44
  • 用途
    アウターナット・インナーナット着脱用
  • 仕様
    6角部ストロングドライブ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具

6A-3820の外観

6A-3820の外観

アウターナットの外観

アウターナットの外観

インナーナットの外観

インナーナットの外観

ホイルナットコンビソケットの寸法図

ホイルナットコンビソケットの寸法図

製品番号二面幅寸法(mm)S1(六角)×S2(四角)寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)L1寸法(mm)L2寸法(mm)L寸法(mm)d質量(g)ピン適応製
品番号
Oリング適応製
品番号
6A-321732×17474411.537.57527635PIN5039SRINGW28RS
6A-351735×17504412.538.57528675PIN5039SRINGW28RS
6A-382038×20554414.038.07533730PIN5039SRINGW28RS
6A-411941×19584412.542.58035830PIN5039SRINGW28RS
6A-412141×21584412.542.58035825PIN5039SRINGW28RS

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(S1)(mm)

  • 二面幅寸法(S2)(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法(S1)

(mm)

二面幅寸法(S2)

(mm)

トラスココード

寸法(D1)

(mm)

寸法(L1)

(mm)

寸法(L2)

(mm)

寸法(d)

(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
75
32
17
369-7070
47
11.5
37.5
27
635
-
1個
80
41
21
369-7118
58
12.5
42.5
35
825
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
5日目
7,205
( 7,926 )
5日目

詳細情報

基本情報

大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。
【特長】
・アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。
・19.0mm差込です。
・インパクトです。
・動力工具用です。
・六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
・ラインナップは、5サイズです。
【用途】
・トラック・バスのホイール着脱用です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホイルナットコンビソケット 6Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホイルナットコンビソケット 6A
ホイルナットコンビソケット 8A
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16
インパクト用インナーソケット 6A-BA
ホイルナットコンビソケットセット A804T
電動タイヤレンチ専用ホイルナットコンビソケット(12角)
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,500-4,754 -6,1204,120 -17,8095,915
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜5日目5日目
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
差込角(mm)1925.49.51925.425.4
差込角形状6角 / 4角6角 / 4角6角4角6角 / 4角-
寸法(D2)(mm)44502038-48
用途アウターナット・インナーナット着脱用アウターナット・インナーナット着脱用スパークプラグ専用-アウターナット・インナーナット着脱用-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング