17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インパクト用タイヤソケット 8A-T

通常単価(税別)
4,1054,430特別価格
税込単価
4,5164,873特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

大型バス・トラックタイヤのアウターナット着脱専用ソケット。【特長】・25.4mm差込でインパクト動力工...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    80
  • 差込角形状
    6角
  • 用途
    アウターナット着脱用
  • 仕様
    6角部ストロングドライブ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アウターナット着脱専用ソケット

8A-35Tの外観

8A-35Tの外観

アウターナットの外観

アウターナットの外観

8A-Tの寸法図

8A-Tの寸法図

製品番号二面幅寸法
(mm)S
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)D2
寸法
(mm)L1
寸法
(mm)L
寸法
(mm)d
質量
(g)
ピン適応製品番号Oリング適応製品番号
8A-32T324848228025800PIN5544SRINGW30S
8A-33T334948288025810PIN5544SRINGW30S
8A-35T355050288025840PIN5544SRINGW30S
8A-38T385552288030870PIN5547SRINGW31S
8A-41T415852288035870PIN5547SRINGW31S

使用上の注意
Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用。
Oリング、ピンは消耗品。劣化、摩耗したものは交換。
インパクト用タイヤソケットはタイヤ専用です。他には使用しない。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

寸法(D1)

(mm)

寸法(D2)

(mm)

寸法(L1)

(mm)

寸法(d)

(mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
32
369-7193
48
48
22
25
800
-
1個
33
369-7207
49
48
28
25
810
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,1053,981
( 4,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,430
( 4,873 )
4日目

詳細情報

基本情報

大型バス・トラックタイヤのアウターナット着脱専用ソケット。
【特長】
・25.4mm差込でインパクト動力工具用。
・バス・トラック用アウターナット着脱専用ソケット。
・中型車から大型車まで対応できるサイズを用意。
【用途】
・アウターナット着脱専用ソケット。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用タイヤソケット 8A-Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用タイヤソケット 8A-T
ホイルナットコンビソケット 8A
ホイルナットコンビソケットセット A804T
ホイルナットコンビソケット 6A
フレックス形プラグソケット(6角・マグネット付) 3FP-16
インパクト用インナーソケット 6A-BA
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,105-4,754 -17,8095,500 -6,1204,120 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目5日目5日目4日目〜
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連エンジン関連タイヤ関連
全長(mm)809090--55
差込角形状6角6角 / 4角6角 / 4角6角 / 4角6角4角
用途アウターナット着脱用アウターナット・インナーナット着脱用アウターナット・インナーナット着脱用アウターナット・インナーナット着脱用スパークプラグ専用-
仕様6角部ストロングドライブ6角部ストロングドライブ6角部ストロングドライブ6角部ストロングドライブ薄肉タイプ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング