ツール用品技術窓口

2600の外観
| 製品番号/仕様 | 二面幅寸法(inch) |
|---|---|
| MB45-1214 | 3/8×7/16 |
| MB45-1618 | 1/2×9/16 |
| MB45-2022 | 5/8×11/16 |
| MB45-2425 | 3/4×25/32 |
| MB45-2628 | 13/16×7/8 |
| MB45-3032 | 15/16×1 |

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。
めがねレンチの口は、12角(二重六角) で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。12 角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。
ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。
打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。
作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
インチサイズロングタイプめがねレンチセット。
【特長】
・柄部の曲がり角度が45°になっているので、周辺の障害物を避けて、ボルト・ナットの締付け・緩め作業が可能。
・めがね部は、12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所での作業が容易。
・インチサイズの六角ボルト・ナットの締付け作業に使用可能。
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・めがね部がリング状になっているので、ボルト・ナットから外れにくく周辺均等に荷重を受けるため、強力で確実に締付けることが可能。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に使用可能。

TONE
新型スパナセット(ホルダ付)

TONE
ラチェットめがねレンチ

KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

KTC(京都機械工具)
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
5通常価格(税別):2,937円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):644円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~