ツール用品技術窓口

M44-1214/M44-1921

外形図
| 製品番号 | 二面幅寸法(mm) | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)T1 | 寸法(mm)T2 | 寸法(mm)L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M44-5.507 | 5.5×7 | 10.0 | 11.5 | 5.0 | 5.5 | 151 | 30 |
| M44-0810 | 8×10 | 13.0 | 15.5 | 6.0 | 6.5 | 184 | 50 |
| M44-1012 | 10×12 | 15.5 | 18.0 | 6.5 | 7.5 | 194 | 70 |
| M44-1013 | 10×13 | 15.5 | 19.0 | 6.5 | 8.0 | 196 | 65 |
| M44-1113 | 11×13 | 16.5 | 19.0 | 7.0 | 8.0 | 198 | 70 |
| M44-1214 | 12×14 | 18.0 | 21.0 | 7.5 | 8.5 | 219 | 110 |
| M44-1317 | 13×17 | 19.0 | 25.0 | 8.0 | 9.5 | 247 | 130 |
| M44-1417 | 14×17 | 21.0 | 25.0 | 8.5 | 9.5 | 248 | 140 |
| M44-1719 | 17×19 | 25.0 | 27.5 | 9.5 | 10.5 | 279 | 195 |
| M44-1921 | 19×21 | 27.5 | 29.5 | 10.5 | 11.5 | 306 | 260 |
| M44-2224 | 22×24 | 31.5 | 34.5 | 12.0 | 13.5 | 323 | 310 |
| M44-2427 | 24×27 | 34.5 | 37.5 | 13.5 | 15.0 | 350 | 420 |

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。
めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。
ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。
打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。
また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。
片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。
作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,470円 ( 1,617円 ) | 5日目 |
1,445円 ( 1,590円 ) | 5日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 5日目 |
1,520円 ( 1,672円 ) | 5日目 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 5日目 |
1,580円 ( 1,738円 ) | 5日目 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 5日目 |
1,870円 ( 2,057円 ) | 5日目 |
2,215円 ( 2,437円 ) | 5日目 |
2,640円 ( 2,904円 ) | 5日目 |
3,285円 ( 3,614円 ) | 5日目 |
3,710円 ( 4,081円 ) | 5日目 |
柄部の高さが低く、周辺の障害物を避けて、ボルト・ナットの締付け・緩め作業が可能なめがねレンチ。
【特長】
・メガネ部は、12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく狭い場所での作業が容易。
・リング状のメガネ部はボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受ける。
・強力で確実に締付けることが可能。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

TONE
新型スパナセット(ホルダ付)

TONE
ラチェットめがねレンチ

KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

トップ工業
ライナースパナ(ヤリ形)(ミリ)
5通常価格(税別):572円~

旭金属工業
極薄スパナ SNT
5通常価格(税別):635円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

旭金属工業
片口スパナ 強力タイプ
4.6通常価格(税別):790円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円