17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フレアナットレンチセット M263

通常単価(税別)
6,890
税込単価
7,579
通常出荷日:5日目

配管用のレンチ。ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に最適。【特長】・ブレーキパイプや高圧パイプ用...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    160 / 165 / 155
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 二面幅寸法 (mm)
    17×19 / 12×14 / 10×11
  • 単品・セット区分
    セット品
  • セット内容(mm)
    10×11、12×14、17×19
  • セット内容(点)
    3
  • JANコード
    4953488007343
  • トラスココード
    369-8696
  • セット内容
    M26-1011、1214、1719
  • 付属品
    ビニールパック入
  • 質量 (g)
    340

型番:

M263
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品イメージ画像

製品イメージ画像

  • ヘッド部にスリットを入れてあるので配管のフレアナット等に使用。
  • スパナと比べて、しっかりとトルクをかけることができる。
  • ビニールパック入り。
  • 質量:0.34kg。
  • セット内容:3点(M26-1011、1214、1719)

規格表

製品番号二面幅
寸法
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
D1D2A1A2T1T2L
M26-101110×1121.022.06.5799.515575
M26-121412×1424.027.08.091011.0160105
M26-171917×1930.533.011.0121213.0165130

外形図

フレアナットレンチセット M263 外形図

注意・禁止事項

警告
  • 電気が流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットを口の奥で確実にくわえてください。(図1)
  • 力を入れすぎるとスパナが外れることがあります。滑らさないように注意してください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図2)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。

 

フレアナットレンチセット M263 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

M263の仕様・寸法情報

種類
両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
155 ~ 165
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
10×11 / 12×14 / 17×19
単品・セット区分
セット品
セット内容(mm)
10×11、12×14、17×19
セット内容(点)
3
JANコード
4953488007343
トラスココード
369-8696
セット内容
M26-1011、1214、1719
付属品
ビニールパック入
質量(g)
340

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M263
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,890
( 7,579 )
5日目

詳細情報

基本情報

配管用のレンチ。ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に最適。
【特長】
・ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に最適。
・角度は力を加えやすい15度設計。
【用途】
・自動車のブレーキパイプの締付け・緩め作業。
・高圧パイプ用ナットの締付け、緩め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレアナットレンチセット M263の型番M263のページです。 型番M263に関する仕様情報を記載しております。
フレアナットレンチセット M263のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレアナットレンチセット M263
ショートめがねレンチセット(45°) M465
両口めがねレンチセット EA686AA-3
チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300
コンビネーションレンチセット(11本組)30711
両口メガネレンチ TM-16X18
メーカーTONETONEエスコTONEシグネットトップ工業
通常価格6,8907,70910,20229,8999,2782,850
通常出荷日5日目5日目2日目5日目在庫品1日目1日目
種類両口スパナ両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)160 / 165 / 155130 / 147 / 115 / 105165~420180 / 140 / 160225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 197 / 166 / 293274
オフセット角度(°)154540151545
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング