ツール用品技術窓口
自動車のブレーキパイプや高圧バルブ用ナットの締付け・緩め作業に最適な配管用レンチ。【特長】・ブレーキパ...
詳細を確認
M26-1012/M26-1214/M26-1719
| 型番 | 二面幅寸法 (mm) | 寸法 (mm) D1 | 寸法 (mm) D2 | 寸法 (mm) A1 | 寸法 (mm) A2 | 寸法 (mm) T1 | 寸法 (mm) T2 | 寸法 (mm) L | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M26-1011 | 10×11 | 21.0 | 22.0 | 6.5 | 7 | 9 | 9.5 | 155 | 75 |
| M26-1012 | 10×12 | 21.0 | 24.0 | 6.5 | 8 | 9 | 10.0 | 155 | 75 |
| M26-1214 | 12×14 | 24.0 | 27.0 | 8.0 | 9 | 10 | 11.0 | 160 | 105 |
| M26-1417 | 14×17 | 27.0 | 30.5 | 9.0 | 11 | 11 | 12.0 | 165 | 130 |
| M26-1719 | 17×19 | 30.5 | 33.0 | 11.0 | 12 | 12 | 13.0 | 165 | 130 |

寸法図


次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
自動車のブレーキパイプや高圧バルブ用ナットの締付け・緩め作業に最適な配管用レンチ。
【特長】
・ブレーキパイプや高圧パイプ用ナットの作業に最適。
・角度は力を加えやすい15°設計のめがねレンチ。
【用途】
・高圧パイプ用ナットの締付け、緩め作業。



KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ KTC(京都機械工具)
4.7通常価格(税別):893円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

旭金属工業
丸型片口スパナ
5通常価格(税別):414円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

KTC(京都機械工具)
薄口スパナ(両口スパナ)
5通常価格(税別):3,008円~