ツール用品技術窓口
ショートタイプめがねレンチの5本組セット。【特長】・全長が短く、柄部分の曲がり角度45°。・狭い場所で...
詳細を確認
M465の外観
ビニールパック入
質量 : 0.25kg
| 製品番号/仕様 | 二面幅寸法(mm) |
|---|---|
| M46-0809 | 8×9 |
| M46-1012 | 10×12 |
| M46-1113 | 11×13 |
| M46-1214 | 12×14 |
| M46-1417 | 14×17 |

めがねレンチは、オフセットレンチあるいはリングレンチとも呼ばれ、六角ボルト・ナットの組付けまたはその取り外しに用いる工具です。
めがねレンチの口は、12角(二重六角)で周囲はリング状となっており、柄は口に対して上下に角度が付いています。
口がリング状となっているので、ボルト・ナットから外れることなく周囲均等に荷重を受けるため、スパナよりも大きいトルクで確実に締めつけることができます。
12角(二重六角)のためボルト・ナットにはめ合わせやすく比較的狭い場所でも作業が容易です。めがねレンチのサイズは、口の二面幅寸法によって表現します。

めがねレンチは、柄の上下方向の曲り角度で分類されます。角度のないストレート、15度、45度等のオフセットタイプがあります。
ショートタイプとロングタイプが規定されています。ストレートタイプでは超ロングタイプが使われるようになりました。
打撃めがねレンチなど特殊用途のめがねレンチもあります。
また、両口めがねレンチは、主に機械や自動車などの組立てや整備に使用されます。
片口めがねレンチ(シノ付き)は、土木・建築・鉄骨・橋梁などの現場作業に多く使われます。
作業に応じて長さと角度を選択します。
めがねレンチは、柄の長さがロングタイプで角度付が一般的です。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。
ショートタイプめがねレンチの5本組セット。
【特長】
・全長が短く、柄部分の曲がり角度45°。
・狭い場所でのボルト・ナットの締め付け・緩め作業に最適。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

TONE
新型スパナセット(ホルダ付)

TONE
ラチェットめがねレンチ

KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

シグネット
超ロングコンビネーションレンチ
5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ インチサイズ S2
4.8通常価格(税別):1,180円~