17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300

通常単価(税別)
27,312
税込単価
30,043
通常出荷日:5日目

3本組のチタン合金製コンビネーションスパナセット。【特長】・従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    180 / 140 / 160
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 14
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 材質
    チタン合金製
  • セット内容(mm)
    10、12、14
  • セット内容(点)
    3
  • JANコード
    4953488090819
  • セット内容
    TMS-10、12、14
  • 仕様
    12角部ストロングドライブ
  • 付属品
    ビニールパック入
  • 質量 (g)
    140

型番:

TMS300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

磁場内で磁場に左右されない作業が可能

TMS300の外観

TMS300の外観

12角部ストロングドライブ。
ビニールパック入。
質量 : 140g

  • めっき等の表面処理をしていないためめっき剥離の心配がなく、食品/医療/精密機器分野に適した工具。
  • オフセット角が15°のメガネヘッドとスパナヘッドのチタン合金製コンビネーションレンチ。
  • メガネ部がリング状になっていますので、ボルト ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実な締付作業が可能。
  • メガネ部はボルト/ナットにアプローチしやすい12角の仕様。
TMS-12製品イメージ

TMS-12製品イメージ

TMS-14製品イメージ

TMS-14製品イメージ

寸法図

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号二面幅寸法
(mm)
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)D2
寸法
(mm)L
寸法
(mm)T1
寸法
(mm)T2
質量
(g)
TMS-1010×102315.51404.56.524
TMS-1212×1227.5181605.57.535
TMS-1414×1432211806.58.562

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

TMS300の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
140 ~ 180
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
10 ~ 14
単品・セット区分
セット品
材質
チタン合金製
セット内容(mm)
10、12、14
セット内容(点)
3
JANコード
4953488090819
セット内容
TMS-10、12、14
仕様
12角部ストロングドライブ
付属品
ビニールパック入
質量(g)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TMS300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,312
( 30,043 )
5日目

詳細情報

基本情報

3本組のチタン合金製コンビネーションスパナセット。
【特長】
・従来品(鋼製)の約60%の軽さのチタン合金製コンビネーションスパナです(メーカー比)。
・チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さ。
・錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れている。
・低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮。
・非磁性なので、磁場内でも磁力に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与えない。
・強度はJISコンビネーションスパナをクリアーした。
【用途】
・電解工場・通信OA機器・発電所などの磁場内での作業場。
・食品機器・医療・クリーンルーム・精密機械・船舶・マリンスポーツ・海洋開発・プラント・防水工事・水道工事など。
・清掃用機器・その他 ステンレスボルト・ナット使用する箇所に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300の型番TMS300のページです。 型番TMS300に関する仕様情報を記載しております。
チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンツールコンビネーションスパナセット TMS300
ミニスパナセット TS-04
ショートシノ付めがねレンチ(トルシアボルト用)
ロングめがねレンチセット(45°) MB4560C
両口めがねレンチセット EA686AA-3
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
メーカーTONEエンジニアTONETONEエスコエスコ
通常価格27,3123,5294,68511,86210,20214,017
通常出荷日5日目在庫品1日目2日目5日目2日目2日目
種類コンビネーションコンビネーション片口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)180 / 140 / 160100 / 106 / 114375248 / 176 / 209 / 381 / 286 / 336165~420225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175
オフセット角度(°)153070454015
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング