17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チタンツールコンビネーションスパナ

通常単価(税別)
6,20513,823特別価格
税込単価
6,82615,205特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

チタン合金製のコンビネーションスパナ。【特長】・チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さ。・錆...

詳細を確認

ご注意

  • 本品は単品(1本単位)での販売で、セット販売ではありません。必要な寸法をお選びいただきご注文ください。
  • 商品画像はTMS-10です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 対辺寸法(mm)

  • 厚みT1(mm)

  • 厚みT2(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

対辺寸法

(mm)

厚みT1

(mm)

厚みT2

(mm)

JANコード

幅D1

(mm)

幅D2

(mm)

スパナ・めがね部 厚DB(T1寸)

(mm)

スパナ・めがね部 厚DB(T2寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
120
8
8
4.3
6.0
4953488077230
19
13
4.3
6
17
1個
140
10
10
4.5
6.5
4953488077247
23
15.5
4.5
6.5
24
1個
160
12
12
5.5
7.5
4953488077254
27.5
18
5.5
7.5
35
1個
171
13
13
6.0
8.0
4953488077261
29.5
19
6
8
46
1個
180
14
14
6.5
8.5
4953488077278
32
21
6.5
8.5
62
1個
210
17
17
7.5
9.5
4953488077285
38.5
25.5
7.5
9.5
87
1個
235
19
19
8.0
10.5
4953488077292
42
28
8
10.5
113
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,205
( 6,826 )
5日目
7,171
( 7,888 )
5日目
9,297
( 10,227 )
5日目
9,989
( 10,988 )
5日目
10,168
( 11,185 )
5日目
13,82313,408
( 14,749 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,761
( 15,137 )
5日目

詳細情報

基本情報

チタン合金製のコンビネーションスパナ。
【特長】
・チタン合金の比重は、約4.4で鉄の約60%の軽さ。
・錆びにくいと言われるステンレス鋼や銅合金より耐食性に優れている。
・低濃度の薬品に対しても十分な耐食性を発揮する。
・強度はJISコンビネーションスパナをクリアーした。
・非磁性なので、磁場内でも磁力に左右されない作業ができ、磁化しないので電子機器類に悪影響を与らない。
【用途】
・電解工場、通信OA機器、発電所などの「磁場内での作業を必要とする」箇所。
・食品、医療、精密機器などの「錆、汚れ、めっき剥離片をきらう」箇所。
・船舶、マリンスポーツ、海洋開発の機器・装置などの「海水で工具が錆びる」箇所。
・農機、水道工事などの「泥水で工具が錆びる」箇所。
・電力関係などの「高所で軽量工具を必要とする」箇所。

ご注意

  • 本品は単品(1本単位)での販売で、セット販売ではありません。必要な寸法をお選びいただきご注文ください。
  • 商品画像はTMS-10です。

チタン合金製コンビネーションスパナ

TMS-08 TMS-12 TMS-14 TMS-17

TMS-08 TMS-12
TMS-14 TMS-17

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号二面幅寸法(mm)寸法(mm)D1寸法(mm)D2寸法(mm)T1寸法(mm)T2寸法(mm)L質量(g)
TMS-088×819.013.04.36.012017
TMS-1010×1023.015.54.56.514024
TMS-1212×1227.518.05.57.516035
TMS-1313×1329.519.06.08.017146
TMS-1414×1432.021.06.58.518062
TMS-1717×1738.525.57.59.521087
TMS-1919×1942.028.08.010.5235113

ご使用上の注意

  • 打撃や激しい摩耗により火花が発生します。引火爆発の危険のある場所では使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタンツールコンビネーションスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタンツールコンビネーションスパナ
45°×6°ロングめがねレンチ
プロフィットツールスパナセット(5本組) TS305
超ロングコンビネーションレンチ
両口フレアナットレンチ
フレックスメガネラチェット
メーカーTONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)シグネットHAZETSK-11
通常価格6,205-1,687 -16,698800 -6,669 -2,573 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜
種類コンビネーション両口めがね両口スパナコンビネーション両口スパナ両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)1545×625151515
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング