ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

メンテナンスキット KSC-05

通常単価(税別)
19,33615,064
税込単価
21,27016,570
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

コードレス半田コテ(コテライザー)を標準装備!【特長】・取り出しが容易なゴムバンド式・作業に便利なコテ...

詳細を確認

型番:

KSC-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSC-05の仕様・寸法情報

セット内容(点)
15
外寸(mm)
255×150×50
カラー
ブラック
重量(kg)
1
内寸(mm)
245×140×40
商品タイプ
フィールドメンテナンス用
セット内容1
強力ニッパー:NK-15
セット内容2
コンビネーションプライヤー:PC-06
セット内容3
ラジオペンチ:PR-16
セット内容4
ピンセット:PTS-01
セット内容5
調整ドライバー(-)2×0.5:DA-02
セット内容6
ドライバー(+)#00:DS-03
セット内容7
ドライバー(+)#0:DS-23
セット内容8
ドライバー(-)4×0.5:DS-33
セット内容9
ドライバー(+)#2:DS-64
セット内容10
六角レンチセット(7本組):TWH-01
セット内容11
コードレス半田コテ(キャップ付):SK-60
セット内容12
ホットブローチップ:SK-66
セット内容13
糸ハンダ 20g:SW-30
セット内容14
ヤスリ(平)
セット内容15
マルチホルダー
補足
ストラップ付。作業に便利なマルチホルダー付。

型番リスト

表示件数
型番
KSC-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,33615,064
( 16,570 )
7日目

詳細情報

基本情報

コードレス半田コテ(コテライザー)を標準装備!
【特長】
・取り出しが容易なゴムバンド式
・作業に便利なコテライザー用マルチホルダー付
【用途】
・フィールドメンテナンス用

商品情報

コードレス半田コテなど15点がセットになったメンテナンスキット

メンテナンスキット KSC-05:関連画像

取り出しが容易なゴムバンド式のツールキット

メンテナンスキット KSC-05:関連画像

コードレス半田コテ

セットの半田コテは電源のいらないコードレスタイプ。

製品仕様

(mm)

品 番LWH重量(kg)
KSC-05245(235)155(145)50(40)1

注意事項ほか

  • 表示は外寸(内寸)です。
  • 重量は、工具の重さも含みます。

セット内容15点

NK-15強力ニッパー
PR-16ラジオペンチ
PC-06コンビネーションプライヤー
DS-03ドライバー(+) #00
DS-23ドライバー(+) #0
DS-64ドライバー(+) #2
DS-33ドライバー(-) 4.0×0.5
DA-02調整ドライバー(-) 2.0×0.5
PTS-01ピンセット
TWH-01六角レンチセット (7本組)
SK-60コードレス半田コテ(キャップ付)
SK-66ホットブローチップ
SW-30糸ハンダ 20g
 ヤスリ (平)
 マルチホルダー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンテナンスキット KSC-05の型番KSC-05のページです。 型番KSC-05に関する仕様情報を記載しております。
メンテナンスキット KSC-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンテナンスキット KSC-05
メンテナンスキット KSC-06
ツールキット KSC-04
メンテナンスキット KS-14
KS-06 メンテナンスキット
メンテナンスキット KS-19
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格19,33626,76613,10619,68214,91816,491
通常出荷日7日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
セット内容(点)152216182019
外寸(mm)255×150×50310×225×50255×150×50250×180×50310×225×50255×150×50
カラーブラックブラックブラックブラックブラックブラック
重量(kg)121.11.321.1
内寸(mm)245×140×40300×215×40245×140×40235×170×40300×215×40245×140×40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング