ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ツールケース KSE-11

ツールケース KSE-11 KSE-11
通常単価(税別)
42,906
税込単価
47,197
通常出荷日:1日目

ツールキット KS-11用のツールケースです。汎用性の高いデザインになっているので、工具一般の収納にも...

詳細を確認

型番:

KSE-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KSE-11の仕様・寸法情報

外寸(mm)
455×330×176
カラー
シルバー
重量(kg)
4.9
内寸(mm)
440×315×168

型番リスト

表示件数
型番
KSE-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,906
( 47,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

ツールキット KS-11用のツールケースです。
汎用性の高いデザインになっているので、工具一般の収納にも最適です。
【特長】
・1.0mmのアルミ製。
・コーナー部はアルミサッシと金具で強化。
・内装はメルトン仕上げ。
【用途】
・各種工具、機器の収納や持ち運び
【仕様】
・外寸:L455×W330×H176mm
・内寸:L440×W315×H168mm
・付属品:カギ×2個
・重量:4900g

商品情報

製品仕様

ツールキット KS-11:関連画像

ケースの外形図

 

(単位:mm)

 

                                                                        
品番LWH重量(kg)
KSE-11455(440)330(315)176(168)4.9
  • ※ 表示は外寸(かっこ内が内寸)です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールケース KSE-11の型番KSE-11のページです。 型番KSE-11に関する仕様情報を記載しております。
ツールケース KSE-11のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qケースのみの重量を教えてください。
A
5kgです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールケース KSE-11
KS-06 メンテナンスキット
メンテナンスキット KS-19
メンテナンスキット KS-14
ツールキット KSC-04
メンテナンスキット KSC-05
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格42,90616,26414,57315,94214,99216,305
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目7日目
外寸(mm)455×330×176310×225×50255×150×50250×180×50255×150×50255×150×50
カラーシルバーブラックブラックブラックブラックブラック
重量(kg)4.921.11.31.11
内寸(mm)440×315×168300×215×40245×140×40235×170×40245×140×40245×140×40
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング