17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ツールキット KS-03・KSE-03

通常単価(税別)
2,89910,127特別価格
税込単価
3,18911,140特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット。【特長】・ケースサイズ:255×110×50mm。・DS-...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セット内容(点)

外寸

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(kg)

内寸

(mm)

セット内容1

セット内容2

セット内容3

セット内容4

セット内容5

セット内容6

セット内容7

セット内容8

セット内容9

セット内容10

セット内容11

セット内容12

最小発注数量
12
255×110×50
-
395-5206
0.8
244×100×40
斜ニッパー(穴付):NN-45
ラジオペンチ:PR-16
ピンセット:PTS-01
調整ドライバー(-)2×0.5:DA-01
ドライバー(+)#00:DS-03
ドライバー(+)#0:DS-23
ドライバー(+)#2:DS-64
ドライバー(-)4×0.5:DS-33
キャップ付ハンダコテ 30W
糸ハンダ
ペースト
コテ台
1個
-
245×115×45
4989833070533
8​5​2​-​0​3​0​2
-
235×105×35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1278,359
( 9,195 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,899
( 3,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

基本工具を取り揃えたベーシックな工具セット。
【特長】
・ケースサイズ:255×110×50mm。
・DS-03:12点セット。
・ケース素材:ナイロン。
・電子機器・学校(電子科)などの基本作業に最適。
・KSE-03はケースのみ。
【用途】
・電子工作などの基本作業に最適。

商品情報

製品仕様

ツールキット KS-03:関連画像

ツールキットの外観

セット内容(12点)

NN-45 斜ニッパー(穴付)
PR-16 ラジオペンチ
DS-03 ドライバー(+) #00
DS-23 ドライバー(+) #0
DS-64 ドライバー(+) #64
DS-33 ドライバー(-) 4.0×0.5
DA-01 調整ドライバー(-) 2.0×0.5
PTS-01 ピンセット
- キャップ付ハンダコテ 30W
- 糸ハンダ
- ペースト
- コテ台

製品仕様

 

(単位:mm)

 

品番 L W H 重量(kg)
KS-03 245(235) 115(105) 45(35) 0.8
  • ※ 表示は外寸(内寸)です。重量は、工具の重さも含みます。
  • ※ ケースのみ:KSE-03

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキット KS-03・KSE-03のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qケースのみの重量を教えてください。
A
200gです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキット KS-03・KSE-03
メンテナンスキット KS-14
ツールキット KS-04
メンテナンスキット KS-19
メンテナンスキット KS-05
KS-06 メンテナンスキット
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニア
通常価格2,899-19,6823,44816,49112,29114,918
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
カラーブラックブラックブラックブラックブラックブラック
ケース素材ナイロン生地の420デニールナイロン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング