17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角棒L形レンチ HK

通常単価(税別)
1,0707,910特別価格
税込単価
1,1778,701特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なL形レンチ。【特長】・スムーズな操作性...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ボルト径でM20を超える大きなサイズの六角穴付ボルトや六角止めねじの作業箇所で使用する六角棒L形レンチ。
  • 産業機械/電子機器や自動車/バイク/自転車の組立て/メンテナンス作業など、六角穴付ボルトや六角穴付止めねじを使用する作業箇所に最適。
HK-17 HK-24

HK-17/HK-24

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
HK-171763160450
HK-191970180625
HK-222280200950
HK-2424902241,255
HK-27271002501,765
HK-32321253153,120
HK-36361403554,440

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 手動工具用めっき仕様の工具にはインパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。(図1)
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
  • ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。
六角棒L形レンチ HK 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
17
160
63
389-3529
450
1個
19
180
70
389-3537
625
1個
22
200
80
389-3545
950
1個
24
224
90
389-3553
1255
1個
27
250
100
389-3561
1765
1個
32
315
125
389-3570
3120
1個
36
355
140
389-3588
4440
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,070
( 1,177 )
5日目
1,970
( 2,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
5日目
3,960
( 4,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,9804,174
( 4,591 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,990
( 6,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,910
( 8,701 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なL形レンチ。
【特長】
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えた六角棒L形レンチ。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角棒L形レンチ HKのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
自作六角ネジ組付け用
5
満足度:5.0
このサイズのレンチは社内になくて、即納で購入できて助かりました。 全長もこの位必要だったので、ちょうどよい工具が安価で見...もっと読む
0人が参考にしています。
M20のねじ止め
5
満足度:5.0
M20サイズのレンチは社内になくて急ぎで必要になり 即納で購入出来て本当に助かりました。
0人が参考にしています。
大きなネジ
5
満足度:5.0
急遽、M20のネジ用が必要となりました。 ホームセンターではない大きさなので 翌日納品していただき助かりました。
0人が参考にしています。
局排装置
5
満足度:5.0
少人数の当社はホームセンターへ行く時間も無いことがありますので、本当に助かっています。 写真付きで、工具・部材に詳しくな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角棒L形レンチ HK
六角棒L形レンチ
六角棒L形レンチ(インチ)
六角棒L形レンチ(レインボー)
ボールポイントL形レンチ
トラスコ中山 L形 六角棒レンチ(インチサイズ)
メーカーTONETONEPBスイスツールズPBスイスツールズTONEトラスコ中山
通常価格1,070-275 -567 -574 -635 -312
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプボールポイント標準タイプ
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング