17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

首下ショートロングボールポイントL形レンチ BLB-S

通常単価(税別)
8352,390
税込単価
9192,629
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高さ制限のある箇所での、インチサイズ六角穴付きボルト等の締付け・緩め作業に最適な六角棒レンチ。【特長】...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 特徴
    高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。

狭いところで便利な首下ショート(障害物、首下が短い)

狭いところで便利な首下ショート(障害物、首下が短い)

強靭性・高トルクを実現 強さを高める様々な合金元素を混合、さらに完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた。その結果、従来品では得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。

強靭性・高トルクを実現
強さを高める様々な合金元素を混合、さらに完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた。その結果、従来品では得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。

耐摩耗性アップ 最適な熱処理条件を設定することで、硬度を15%アップ。六角レンチの課題である「磨耗」に対し、高い耐久力を発揮。ボルトも傷めにくく、確実な作業が行える。

耐摩耗性アップ
最適な熱処理条件を設定することで、硬度を15%アップ。六角レンチの課題である「磨耗」に対し、高い耐久力を発揮。ボルトも傷めにくく、確実な作業が行える。

傾けて使えるボールポイントタイプ加工。 斜め作業の早回しや、仮締め作業に最適。

傾けて使えるボールポイントタイプ加工

Max:30°まで使用可能。 斜め作業の早回しや、仮締め作業に最適。

Max:30°まで使用可能。

規格表

型番二面幅寸法寸法(mm)質量(g)
(inch)(mm)HL
BLB-02S1/161.54901
BLB-2.5S5/641.951002
BLB-03S3/322.361123
BLB-04S1/83.181268
BLB-05S5/323.9914015
BLB-06S3/164.71116025
BLB-07S7/325.51217038
BLB-08S1/46.31318048
BLB-10S5/167.91620090
BLB-12S3/89.518224148

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 手動工具用めっき仕様の工具にはインパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。(図1)
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
  • ボールポイント部は細くなっています。力の入れすぎに注意してください。
首下ショートロングボールポイントL形レンチ BLB-S 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
1/16
90
4
395-6351
1
1個
3/32
112
6
389-3324
3
1個
1/8
126
8
389-3332
8
1個
5/32
140
9
389-3341
15
1個
3/16
160
11
389-3359
25
1個
7/32
170
12
389-3367
38
1個
1/4
180
13
389-3375
48
1個
5/64
100
5
389-3405
2
1個
5/16
200
16
389-3383
90
1個
3/8
224
18
389-3391
148
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
835
( 919 )
在庫品1日目当日出荷可能
885
( 974 )
在庫品1日目当日出荷可能
885
( 974 )
5日目
910
( 1,001 )
5日目
985
( 1,084 )
5日目
1,120
( 1,232 )
5日目
1,360
( 1,496 )
5日目
835
( 919 )
5日目
1,670
( 1,837 )
5日目
2,390
( 2,629 )
5日目

詳細情報

基本情報

高さ制限のある箇所での、インチサイズ六角穴付きボルト等の締付け・緩め作業に最適な六角棒レンチ。
【特長】
・高トルク・耐久力・耐摩耗性を高める特殊合金採用。
・高度な熱処理・硬質クロムめっき処理。
・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能。
・首下ショートのL形ロングタイプ。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組立作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

首下ショートロングボールポイントL形レンチ BLB-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首下ショートロングボールポイントL形レンチ BLB-S
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BLB900S
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BL700S
首下ショートボールポイントL形レンチ BSB-S
ロングボールポイントL形レンチ BLB
首下ショートボールポイントL形レンチセット BSB900S
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格835-8,3785,230685 -810 -6,990
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品セット品セット品単品単品セット品
材質特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼
特徴高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング