17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロング六角棒L形レンチ ALB

通常単価(税別)
4601,655
税込単価
5061,821
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

インチサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適な六角棒レンチ。【特長】・...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    標準タイプ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質
    特殊合金鋼
  • 特徴
    高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 高トルク/耐久力/耐摩耗性をすべてクリアする最高級合金鋼を使用したロングタイプの六角棒L形レンチ。
  • 産業機械/電子機器や自動車/バイク/自転車の組立て/メンテナンス作業など、インチサイズの六角穴付ボルトや六角穴付止めネジを使用する作業箇所に最適。
ALタイプ比較値のグラフ
強靭性・高トルクを実現

強さを高める様々な合金元素を混合、さらに完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた。その結果、従来品では得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。

従来品との比較イメージ画像
耐摩耗性UP

最適な熱処理条件を設定することで、硬度を15%UP。六角レンチの課題である「磨耗」に対し、高い耐久力を発揮。ボルトも傷めにくく、確実な作業を行うことが可能。

規格表

型番二面幅寸法(inch)寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
ALB-021/1614902
ALB-2.55/64161003
ALB-033/32181124
ALB-041/82012610
ALB-055/322514017
ALB-063/162816029
ALB-077/323017044
ALB-081/43218056
ALB-105/163620099
ALB-123/840224160

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 手動工具用めっき仕様の工具にはインパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。(図1)
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
ロング六角棒L形レンチ ALB 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像
 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
1/16
90
14
810-9393
2
1個
3/32
112
18
810-9394
4
1個
1/8
126
20
810-9395
10
1個
5/32
140
25
810-9396
17
1個
3/16
160
28
810-9397
29
1個
7/32
170
30
810-9398
44
1個
1/4
180
32
810-9399
56
1個
5/64
100
16
810-9402
3
1個
5/16
200
36
810-9400
99
1個
3/8
224
40
810-9401
160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
在庫品1日目当日出荷可能
560
( 616 )
5日目
560
( 616 )
5日目
660
( 726 )
5日目
760
( 836 )
5日目
860
( 946 )
在庫品1日目当日出荷可能
910
( 1,001 )
5日目
460
( 506 )
5日目
1,095
( 1,205 )
5日目
1,655
( 1,821 )
5日目

詳細情報

基本情報

インチサイズの六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適な六角棒レンチ。
【特長】
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えたロングタイプ。
・高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。
・高度な熱処理と硬質クロムめっき処理。
・六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上。
【用途】
・外国車・バイク・輸入機械等、インチサイズボルトを使用した機器類のメンテナンス・組み立て作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロング六角棒L形レンチ ALBのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械の段取りや修理で使用
4
満足度:4.0
値段が手頃で品質が良いものでしたので購入しました。操作がスムーズでしっかりとした締め付け力があるところは良いと思います。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロング六角棒L形レンチ ALB
ロング六角棒L形レンチセット ALB900
ロングボールポイントL形レンチ BLB
ロングボールポイントL形レンチセット BLB900
ロングボールポイントL形レンチセット BL700
首下ショートロングボールポイントL形レンチ BLB-S
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格460-5,990810 -7,9904,611835 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプ標準タイプ標準タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品セット品単品セット品セット品単品
材質特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼特殊合金鋼
特徴高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング