17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングボールポイントL形レンチセット BPL900

通常単価(税別)
4,590
税込単価
5,049
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なロングタイプL形レンチセット。【特長】...

詳細を確認

型番:

BPL900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セット内容:9点(BPL-1.5/BPL-02/BPL-2.5/BPL-03/BPL-04/BPL-05/BPL-06/BPL-08/BPL-10)
  • ホルダー付
  • 質量:0.30kg
  • ロングタイプのボールポイント六角棒L形レンチセット。
  • 産業機械/電子機器や自動車/バイク/自転車の組立て/メンテナンス作業など、六角穴付ボルトや六角穴付止めねじを使用する作業箇所に最適。
BPL900の製品イメージ

製品イメージ

BPL-04の製品イメージ

BPL-04の製品イメージ

BPL-08の製品イメージ

BPL-08の製品イメージ

傾けて使えるボールポイントタイプ

傾けて使えるボールポイントタイプ

MAX30度

MAX30度

規格表

製品番号二面幅寸法(mm)寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
BPL-1.51.515982
BPL-022161033
BPL-2.52.5191134
BPL-033211228
BPL-0442513116
BPL-0553014030
BPL-0663415445
BPL-0884317295
BPL-101052190170

外形図

ロングボールポイントL形レンチセット BPL900 外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 手動工具用めっき仕様の工具にはインパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。(図1)
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
  • ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。
ロングボールポイントL形レンチセット BPL900 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

BPL900の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 10
単品・セット区分
セット品
トラスココード
369-7975
セット内容
BPL-1.5、BPL-02、BPL-2.5、BPL-03、BPL-04、BPL-05、BPL-06、BPL-08、BPL-10
付属品
ホルダー付
重量(g)
300
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
BPL900
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,590
( 5,049 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なロングタイプL形レンチセット。
【特長】
・ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えている
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングボールポイントL形レンチセット BPL900の型番BPL900のページです。 型番BPL900に関する仕様情報を記載しております。
ロングボールポイントL形レンチセット BPL900のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
組立作業
4
満足度:4.0
使用歴5年以上。 手回しも良く締結作業もやり易いです。 色が珍しいのでお気に入りです。
0人が参考にしています。
六角レンチとして使用
5
満足度:5.0
短いタイプも所有しているのですが、長い方が力がかけやすい。  
0人が参考にしています。
治具の取付、部品の組付け
5
満足度:5.0
強めに締結する際も工具の変形もなく、しっかりネジの溝に入り込みしっかりと固定することができた。差し込み側の深さもある程度...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイントL形レンチセット BPL900
ロングボールポイントL形レンチセット BPL700
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
ロング六角棒L形レンチセット APL900
ロングボールポイントL形レンチセット BL700
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BL900S
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,5904,4457,1763,9205,3368,131
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)10 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
トラスココード369-7975369-7967288-1641369-7525288-1624288-1608
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング