17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングボールポイントL形レンチセット BPL700

通常単価(税別)
4,4454,311
税込単価
4,8904,742
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なロングタイプL形レンチセット。【特長】...

詳細を確認

型番:

BPL700
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • セット内容:7本組(BPL-02/BPL-2.5/BPL-03/BPL-04/BPL-05/BPL-06/BPL-08)
  • ホルダー付
  • 質量:0.25kg
商品イメージ BPL-04

商品イメージ BPL-04

商品イメージ BPL-08

商品イメージ BPL-08

傾けて使えるボールポイントタイプ

傾けて使えるボールポイントタイプ

最大傾斜角度30° 産業機械・電子機器や自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業など、六角穴付ボルトや六角穴付止めネジを使用する作業箇所に最適。

最大傾斜角度30°
産業機械・電子機器や自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業など、六角穴付ボルトや六角穴付止めネジを使用する作業箇所に最適。

規格表

製品番号二面幅寸法(mm)寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
BPL-022161033
BPL-2.52.5191134
BPL-033211228
BPL-0442513116
BPL-0553014030
BPL-0663415445
BPL-0884317295

外形図

ロングボールポイントL形レンチセット BPL700 外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 手動工具用めっき仕様の工具にはインパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。(図1)
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
  • ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。
ロングボールポイントL形レンチセット BPL700 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

BPL700の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
2 ~ 8
単品・セット区分
セット品
トラスココード
369-7967
セット内容
BPL-02、BPL-2.5、BPL-03、BPL-04、BPL-05、BPL-06、BPL-08
付属品
ホルダー付
重量(g)
250
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
BPL700
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4454,311
( 4,742 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めねじの締付け、緩め作業に最適なロングタイプL形レンチセット。
【特長】
・ボールポイント加工で、斜めからの早回し・仮締めが可能
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えたボールポイントL形レンチ
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングボールポイントL形レンチセット BPL700の型番BPL700のページです。 型番BPL700に関する仕様情報を記載しております。
ロングボールポイントL形レンチセット BPL700のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
保全道具として
4
満足度:4.0
塗装がしっかりしていて ハードに使用しても 剥げないのが いいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイントL形レンチセット BPL700
ロングボールポイントL形レンチセット BPL900
ロングボールポイントL形レンチセット BL700
SUSロングボールポイントL形レンチセット SBL700
首下ショートロングボールポイントL形レンチセット BL700S
ロングボールポイントL形レンチセット BL900
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格4,4454,5905,33618,8996,4227,176
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.52 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 82 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
トラスココード369-7967369-7975288-1624389-3821288-1594288-1641
よく一緒に購入される商品

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング