17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ボールポイントL形レンチ
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
六角棒L形レンチ HK
TONE

ロングボールポイントL形レンチ BPL

通常単価(税別)
4001,470
税込単価
4401,617
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角穴付きボルト、及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なロングタイプL形六角棒レンチ。【特長...

詳細を確認
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

先端ボールポイント加工で角度を付けて使用できるロングボールポイントL形レンチ

ロングボールポイントL形レンチ
BPL-08

BPL-08

BPL-04

BPL-04

最大30°傾けて使えるボールポイントタイプ

最大30°傾けて使えるボールポイントタイプ

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
質量(g)
BPL-1.51.515982
BPL-022161033
BPL-2.52.5191134
BPL-033211228
BPL-0442513116
BPL-0553014030
BPL-0663415445
BPL-0884317295
BPL-101052190170

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 手動工具用めっき仕様の工具にはインパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。(図1)
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
  • ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。
ロングボールポイントL形レンチ BPL 注意

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 全長(L寸法)(mm)

  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
2
103
16
369-7878
3
1個
3
122
21
369-7886
8
1個
4
131
25
369-7894
16
1個
5
140
30
369-7908
30
1個
6
154
34
369-7916
45
1個
8
172
43
369-7924
95
1個
1.5
98
15
369-7932
2
1個
2.5
113
19
369-7959
4
1個
10
190
52
369-7941
170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400
( 440 )
5日目
500
( 550 )
在庫品1日目当日出荷可能
550
( 605 )
5日目
610
( 671 )
在庫品1日目当日出荷可能
675
( 743 )
5日目
935
( 1,029 )
5日目
400
( 440 )
5日目
475
( 523 )
5日目
1,470
( 1,617 )
5日目

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト、及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なロングタイプL形六角棒レンチ。
【特長】
・ボールポイント加工で、斜めからの早回し・仮締めが可能。
・スムーズな操作性とパワフルな締付けを兼ね備えたボールポイントL形レンチ。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングボールポイントL形レンチ BPLのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ネジ締め
5
満足度:5.0
L形レンチを使ってましたが、先端が平らなものだったので、六角穴にはめにくく使いにくかったのですが、この形状にして差しこみ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールポイントL形レンチ BPL
ロングボールポイントL形レンチセット BPL900
ロングボールポイントL形レンチセット BPL700
TONE ロングボールポイントL形レンチ
ロングボールポイントL形レンチ BLB
ロングボールポイントL形レンチ BPLB
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格400-4,5904,445735 -810 -525 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品セット品セット品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング