ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボールポイントドライバー BPD

通常単価(税別)
1,3451,304
税込単価
1,4801,434
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なドライバー形六角棒レンチ。【特長】・先...

詳細を確認

型番:

BPD-06
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BPD-06の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
ボールポイント
グリップ材質
硬質プラスチック
全長(mm)
260
軸長(mm)
150
軸形状
六角
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
369-7835
重量(g)
115
軸貫通
なし
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
6
仕様
仮締め専用
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BPD-06

全長

(mm)

軸長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)

最小発注数量
260
150
369-7835
115
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,3451,304
( 1,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なドライバー形六角棒レンチ。
【特長】
・先端ボールポイントタイプのドライバー。
・角度をつけて使用でき、早回しに大変便利。
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス作業に最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボールポイントドライバー
傾けて使えるボールポイントタイプ

傾けて使えるボールポイントタイプ

規格表

型番二面幅寸法(mm)寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
梱包入数(通常)質量(g)
BPD-2.52.5110180620
BPD-033120210640
BPD-044130220650
BPD-055140240680
BPD-0661502606115
BPD-0881803026200

外形図

寸法図

寸法図

注意・禁止事項

ボールポイントドライバー BPD 注意事項
警告
  • プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールポイントドライバー BPDの型番BPD-06のページです。 型番BPD-06に関する仕様情報を記載しております。
ボールポイントドライバー BPDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイントドライバー BPD
ボールポイント・ドライバー 単品
スイスグリップボールポイントドライバー
ボールポイント・ドライバーインチロング(11本組セット)
ボールポイント・ドライバーミリ6本組セット
ボールポイント・ロングドライバー 黒染 単品バラ売り
メーカーTONEボンダスPBスイスツールズボンダスボンダスボンダス
通常価格1,3451,247 -2,339 -13,4614,2901,675
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜1日目4日目在庫品1日目7日目
先端形状トルクストルクス六角トルクストルクストルクス
ボールポイント
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック
軸形状六角六角六角六角六角六角
単品/セット単品単品単品セットセット単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング