17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミトランク KA

通常単価(税別)
30,54049,802
税込単価
33,59454,782
通常出荷日:1日目~5日目

大事な物でも安心して持ち運べるアルマイト処理を施した丈夫なアルミトランク。【特長】・アルマイト処理を施...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

アルマイト処理を施し、大事な物でも安心して持ち運べる丈夫なアルミトランク

各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化し、内部はメルトン仕上げ。

各辺とコーナーをアルミサッシュとリベットで強化し、内部はメルトン仕上げ。

強靱なハンドル取手。

強靱なハンドル取手。

KA-44のみキャスター標準装備。

KA-44のみキャスター標準装備。

アルミトランク KAの主な機能と特長について

カギ付 この製品にはカギが付いている。

カギ付
この製品にはカギが付いている。

内装変更可能 内装の仕様変更が可能。

内装変更可能
内装の仕様変更が可能。

サイズ変更可能 ケースサイズの変更が可能。

サイズ変更可能
ケースサイズの変更が可能。

防滴仕様変更可能 防雨(防滴)仕様に変更が可能。

防滴仕様変更可能
防雨(防滴)仕様に変更が可能。

クリーンルーム対応可能 クリーンルーム対応に変更が可能。

クリーンルーム対応可能
クリーンルーム対応に変更が可能。

帯電防止対応可能 帯電防止対応に変更が可能。

帯電防止対応可能
帯電防止対応に変更が可能。

キャスター取付可能 キャスターの取付が可能。

キャスター取付可能
キャスターの取付が可能。

ショルダーベルト取付可能 ショルダーベルトの取付が可能。

ショルダーベルト取付可能
ショルダーベルトの取付が可能。

この商品の外形図と寸法

アルミトランク KAの寸法図

アルミトランク KAの寸法図

 

(mm)

 

品 番LWHHLHB重量(kg)耐荷重(kg)
KA-30458(440)332(315)177(165)(55)(110)4.315
KA-42553(540)338(320)168(160)(50)(110)4.6
KA-43606(590)426(410)214(205)(50)(155)6.220
KA-44666(650)466(450)210(197)(60)(137)7.4
  • ※ 表示は外寸(内寸)。
  • ※ 各サイズは全て内寸表示で、製作上、多少の公差を含む。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 外寸(mm)

  • 内寸(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

外寸

(mm)

内寸

(mm)

重量

(kg)

耐荷重

(kg)

最小発注数量
本体
458×332×177
440×315×165
4.3
15
1個
本体
556×338×168
540×320×160
4.6
15
1個
本体
606×426×214
590×410×205
6.2
20
1個
-
666×466×210
650×450×197
7.4
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,540
( 33,594 )
4日目
34,828
( 38,311 )
5日目
38,666
( 42,533 )
2日目
49,802
( 54,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

大事な物でも安心して持ち運べるアルマイト処理を施した丈夫なアルミトランク。
【特長】
・アルマイト処理を施した1.5Amm厚の強力素材を使用、各辺とコーナーをアルミサッシ とリベットで強化していま
・内部はメルトン仕上げ
【用途】
・電子機器の収容、携帯に、また重量物の搬送用としてご使用いただけます

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミトランク KAのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品梱包用
5
満足度:5.0
頑丈で見栄えも良く、高価なものを入れて納品する際に役に立っています。客先にも評判が良いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qジュラルミン」と「アルミ」の違いを教えてください。
A
基本的にアルミ=ジュラルミンです。但し、アルミニウムにも色々な 合金系統(簡単に言えば、素材・材料の種類)があり、それぞれに特性があり、用途別によって適正があります。
◇ジュラルミン系:Cuを多く含むため、耐食性はよくないが、強度が高く、構造用材として使用される。鍛造品にも適用されます。錆びやすいです。
用途:航空機、ギア、油圧部品、ハブ※サビ防止用のアルマイト処理がしにくく、仕上がりもきれいにできない。

◇弊社使用のアルミ材:強度も優れた最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高+L76く、耐海水性が優れています。
用途:一般板金、船舶、車輌(船舶・車輌の溶接構造材)、建築、ハニカムコア、圧力容器、過酸化水素容器。
※さび防止用にアルマイトがきれいに加工しやすい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミトランク KA
アルミアタッシュケース KA-64
KA-50・51 アルミケース
クリーンルーム用アルミトランク
アルミトランク KA-57・ KA-58
595×275×338mmアルミケースEA502AB-1
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアエスコ
通常価格30,540-19,06725,69440,02726,24121,190
通常出荷日1日目〜1日目4日目3日目在庫品1日目2日目
カラーシルバーシルバーシルバーシルバー-シルバー
付属品カギ付カギ付、ショルダーベルト付カギ付、ショルダベルト付カギ付カギ付、ショルダーベルト付-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルミケースカテゴリの売れ筋ランキング