ツール用品技術窓口
100種類以上の端子を理想の形に圧着します。【特長】・低コストで軽量・圧着時クリンプハイトを調節できる...
詳細を確認●特長

ダイスは専用工具並の高精度仕上げ。

肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。

芯線・被覆共に高精度圧着が可能。

ハネ(バレル)の長い端子にも対応。
(ニューミニフィット他)

落下防止に便利なストラップ穴付き。

連続作業でも疲れないバネ付き。
●仕様
(mm)
| 型番 | ダイス | 対応電線(参考) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幅 | 高 | 厚 | AWG(芯線) | mmφ | mm2 | |
| PA-21 | 1.6 | 0.8 | 1.8t | #26~24 | 0.41~0.51 | 0.13~0.21 |
| 1.9 | 1.0 | #26~22 | 0.41~0.64 | 0.13~0.33 | ||
| 2.2 | 1.2 | #24~20 | 0.51~0.81 | 0.21~0.52 | ||
| 2.5 | 1.4 | #22~18 | 0.64~1.02 | 0.33~0.82 | ||
上記は芯線を圧着する際のダイス選定の目安。
●主な対応端子(一例)

日圧XHシリーズ、日圧NHシリーズ、日圧VHシリーズ、日圧PAシリーズ、Molexニューミニフィット、AMPユニバーサルメイテンロック

ダイス形状

PA-21
【100種類以上の端子を圧着可能】精密圧着ペンチ/PA-21
●圧着精度に関して
本製品は汎用タイプでラチェット機構もありませんので圧着精度(圧着強度)は個人の握力や加圧量などによって差があります。
また使用端子や電線種類によっても圧着精度に差があります。
本製品をご使用になる場合は、必ず事前に圧着テストを行い適した圧着精度(圧着強度)を確認の上、本圧着を行ってください。
●精密圧着ペンチの2次加工について

ハウジング(カプラー)へスムーズに挿入できない場合は、上図の赤丸のように圧着後の端子の幅を矯正してください。
●オープンバレル端子の芯線圧着用ダイスの選定
〈芯線バレルを平行にした時の幅をノギスで計測してください〉

ノギスで計測。

開いた状態(W1)。

バレル幅測定時。
〈測定したバレルの幅に近いダイスを選んでください〉

ダイスが狭すぎる。

最適。

ダイスが広すぎる。
(例)バレルの測定値 : 1.5mm →1.6mmのダイスを選択します。
100種類以上の端子を理想の形に圧着します。
【特長】
・低コストで軽量
・圧着時クリンプハイトを調節できる
・芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため対応する端子が多い
・圧着時の視認性が高く、失敗が少ない
・新ダイス形状によりハネ(バレル)の長い端子にも対応
・4つのダイスを使い分けることで多くの端子の圧着に対応できます
・AWG#26~#18のワイヤーに対応します
・ダイスは精密仕上げ。耐油性に優れるグリップは環境に優しいエラストマーを採用



エンジニア
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エンジニア
精密圧着ペンチ(ダイス交換式)
4.4通常価格(税別):3,794円~

エンジニア
精密圧着ペンチ PA-09
4.3通常価格(税別):6,614円

室本鉄工
メリー 強力圧着ペンチ(圧着機能付 1.25~2mm2)
0通常価格(税別):5,984円

エスコ
0.75-5.5m㎡ 圧着ペンチ(絶縁端子用)
0通常価格(税別):2,680円

TONE
ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G
4.7通常価格(税別):2,790円

TONE
ペンチ(マスターグリップタイプ) CT-G
0通常価格(税別):2,890円~

ホーザン
ラジオペンチ P-15-125・P-15-150
5通常価格(税別):2,470円~

トラスコ中山
JISラジオペンチ
5通常価格(税別):2,510円~

KTC(京都機械工具)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) PSL-150・PSL-200
4.9通常価格(税別):3,847円~