ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ホーザン ワイヤーストリッパー P-960 |
|
ベッセル ワイヤーストリッパー ねじカッター付 |
|
ベッセル ワイヤーストリッパー No.3000 |
|
エスコ ワイヤーストリッパー(全長153mm) |
|
エンジニア マルチワイヤーストリッパー |
抜群の切れ味を持続する、高性能ストリッパー!!【特長】・精密研磨仕上げを施し真円に極めて近い形状を実現...
詳細を確認
PA-05
細線用、圧着機能付。

PA-06
細線用。

PA-07
太線用。

PA-14
極細線用。
【仕様】
●PA-05 重量:166g
| ストリッパー穴径(mm) | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG番号(より線) | 28~30 | 26 | 24 | 22~24 | 20~22 | 20 | (18) |
| AWG番号(単線) | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
●PA-06 重量:134g
| ストリッパー穴径(mm) | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG番号(より線) | 28~30 | 26 | 24 | 22~24 | 20~22 | 20 | (18) |
| AWG番号(単線) | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 |
●PA-07 重量:134g
| ストリッパー穴径(mm) | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG番号(より線) | 22~24 | 20~22 | 20 | (18) | (16) | 14 | 12 |
| AWG番号(単線) | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | (12) | (10) |
●PA-14 重量:134g
| ストリッパー穴径(mm) | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG番号(より線) | 34 | 32 | 28~30 | 26 | 24 | 22~24 | 20~22 |
| AWG番号(単線) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
【特長】

高精度の砥石による真円加工で極細線でも芯線を傷つけることなくシャープに被覆を剥ぐことができる。

落下防止に便利なストラップ穴付き。
| 裸端子の圧着 | 接続端子の圧着 |
|---|---|
| 0.5~2.0 | 0.3~1.25 |
PA-05の圧着機能について。

バネ付き
連続作業でも疲れないバネ付き。
【セットピンについて】

セットピン。
ピンは独自のセットピンを使用しており、長時間の使用によるゆるみも簡単に調節することが可能。
長く工具を使用していると軸となっているセットピンが緩んできてしまう恐れがある。
そうなると工具本来の性能が引き出せないと共に工具を傷める原因にもなってしまう。
セットピンが緩んでガタついたらセットピンの調整が必要。

セットピンについての注意事項。
両端のボルトとナットを締めて隙間を調整しないでください。
セットピンが破損する原因となります。(左図)
締め付けにて過度なトルクをかけないでください。破損の原因となります。(締め付けトルク=2N/m未満)

PA-05

PA-06

PA-07

PA-14
●ワイヤーストリッパーの使い方について

1. ストリップする電線の太さ(芯線)を確認する。この場合、AGW22である。

2. 1の写真のように、AGW22の線であれば、「22」と書いてある横の穴で、ストリップする。

3.ストリップ完了。
●芯線を傷つけないワイヤーストリップの仕方

電線を刃で挟んだ直後の画像。

断面図。

このような方向に電線を引くと刃が食い込まない方向に傾くため、刃が芯線に到達せずキズをつけない。
抜群の切れ味を持続する、高性能ストリッパー!!
【特長】
・精密研磨仕上げを施し真円に極めて近い形状を実現
・芯線を傷付けることなく抜群の切れ味を持続
・ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています
・本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています
・グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れています


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
e-CON 専用圧接工具
4.8通常価格(税別):4,500円

ニチフ端子工業
手動式圧着工具 NHシリーズ
4.4通常価格(税別):6,563円~

ホーザン
圧着工具 P-743
4.8通常価格(税別):8,068円

ロブテックス
ミニ圧着工具
4.6通常価格(税別):6,660円~

モレックス
圧着用手動工具
4.7通常価格(税別):46,205円~

フエニックス・コンタクト
棒端子(フェルール)用圧着工具
4.4通常価格(税別):26,400円

ベッセル
ワイヤーストリッパー ねじカッター付
0通常価格(税別):2,667円~

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-960
4.9通常価格(税別):3,330円

ホーザン
ワイヤーストリッパー P-967
4.8通常価格(税別):3,560円