17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DT-02~20 ヘクスローブネジ用ドライバー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DT-02~20 ヘクスローブネジ用ドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DT-02

2022年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機など、あらゆる特殊ネジに対応するドライバー。
【特長】
・ネジ穴の中心に突起物があり、盗難や危険防止のため簡単にいじられては困る箇所に使用。
・主にコードレス電話・無線機・精密機器などに多く用いる。
【用途】
・携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスなどに。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
φ15
全長(mm)
146
軸長(mm)
75
軸形状
軸径(mm)
φ3.0
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
368-7741
重量(g)
15
軸貫通
なし

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト