17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツインレンチドライバーセット(特殊ネジ対応型) DR-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ツインレンチドライバーセット(特殊ネジ対応型)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DR-50

2025年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

狭いスペースや壁際での作業に威力を発揮するツインレンチドライバーセット。
【特長】
・ツインレンチドライバーに特殊ネジ用ビット8種類、及び+/-ビットをセットしました
・手のひらにぴったりフィットするすべりのないクッションハンドル
・替ビットホルダーは携帯に便利なビュレットタイプ
・+/-ビットは先端マグネットになっています

指定中の仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4.5 ~ 6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
単品/セット
セット
マグネット
あり
トラスココード
368-7538
セット内容
T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、#1、 -4.5, #2、- 6.0
重量(g)
本体:59/ビットセット:68
対辺(mm)
6.35
ビットサイズ
T-8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、(+)#1/(-)4.5、(+)#2/(-)6.0
特徴
ツインレンチドライバーに特殊ネジ用ビット8種類、及びプラス/マイナスビットをセットしました。手のひらにぴったりフィットするすべりのないクッションハンドル。替ビットホルダーは携帯に便利なビュレットタイプ。
補足説明
プラス/マイナスビットは先端マグネットになっています。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト